Zdjęcie studyjne

Chwytaki do bel 1803 mm (71 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
55.2 in
1401 mm
Wysokość całkowita
34.4 in
873 mm
Maksymalna szerokość rozwarcia
71 in
1803 mm

Podsumowanie

Chwytaki do bel Cat® w bezpieczny sposób chwytają, przenoszą i układają materiał w belach o przekroju okrągłym lub prostokątnym.

Dane techniczne produktu 1803 mm (71 in)

Szerokość całkowita 55.2 in 1401 mm
Wysokość całkowita 34.4 in 873 mm
Maksymalna szerokość rozwarcia 71 in 1803 mm
Pojemność 2405.2 lb 1091 kg
Głębokość całkowita 61 in 1550 mm
Masa 575.4 lb 261 kg
Ciśnienie robocze 3045.8 psi 21000 kPa
Wewnętrzna szerokość, zamknięte ramiona 37 in 940 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowy przepływ Standardowy przepływ

Zobacz, jak 1803 mm (71 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Chwytak do bel Cat® przy pracy

Chwytak do bel Cat® podnoszący owinięty balot

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Chwytak do bel Cat® przy pracy
Chwytak do bel Cat® podnoszący owinięty balot

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1803 mm (71 in)

Zobacz więcej ofert