| Szerokość całkowita | 55.2 in 1401 mm |
| Wysokość całkowita | 34.4 in 873 mm |
| Maksymalna szerokość rozwarcia | 84 in 2133 mm |
| Pojemność | 2405.2 lb 1091 kg |
| Głębokość całkowita | 64.2 in 1631 mm |
| Masa | 579.8 lb 263 kg |
| Ciśnienie robocze | 3045.8 psi 21000 kPa |
| Wewnętrzna szerokość, zamknięte ramiona | 36.1 in 918 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowy przepływ Standardowy przepływ |