Podsumowanie
Idealne do ziemi zawierającej odłamki skalne lub do rozbijania i transportowania twardego materiału.
Najważniejsze dane
Idealne do ziemi zawierającej odłamki skalne lub do rozbijania i transportowania twardego materiału.
| Szerokość | 30 cale 762 mm |
| Pojemność | 9.9 ft³ 280 l |
| Masa | 443.1 lb 201 kg |
| Grubość krawędzi podstawy | 1 cale 25 mm |
| Promień zrzutu | 35.8 cale 909 mm |
| Typ adaptera | Sworzeń blokujący Sworzeń blokujący |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony