305 mm (12 cali), z mocowaniem sworzniowym

Łyżki do skał koralowych 305 mm (12 cali), z mocowaniem sworzniowym

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
12 in
305 mm
Pojemność
2.3 ft³
65 l
Masa
271.2 lb
123 kg

Podsumowanie

Przeznaczona do działań w skałach koralowych.

Dane techniczne produktu 305 mm (12 cali), z mocowaniem sworzniowym

Szerokość 12 in 305 mm
Pojemność 2.3 ft³ 65 l
Masa 271.2 lb 123 kg
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Promień zrzutu 33.7 in 855 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  305 mm (12 cali), z mocowaniem sworzniowym

Zobacz więcej ofert