Podsumowanie
Zaprojektowane do lekkich prac ogólnych związanych z kopaniem w lekkiej glebie lub glinie.
Najważniejsze dane
Zaprojektowane do lekkich prac ogólnych związanych z kopaniem w lekkiej glebie lub glinie.
| Szerokość | 12 in 305 mm |
| Pojemność | 2.8 ft³ 80 l |
| Masa | 211.6 lb 96 kg |
| Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
| Promień zrzutu | 35.8 in 909 mm |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zobacz więcej ofert