Podsumowanie
Idealne do ziemi zawierającej odłamki skalne lub do rozbijania i transportowania twardego materiału.
Najważniejsze dane
Idealne do ziemi zawierającej odłamki skalne lub do rozbijania i transportowania twardego materiału.
| Szerokość | 36 in 914 mm |
| Pojemność | 10.2 ft³ 290 l |
| Masa | 454.2 lb 206 kg |
| Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
| Promień zrzutu | 35.8 in 909 mm |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zobacz więcej ofert