Podsumowanie
Głowice do rozdrabniania nadają się idealnie do skutecznego ścinania i rozdrabniania roślin.
Najważniejsze dane
Głowice do rozdrabniania nadają się idealnie do skutecznego ścinania i rozdrabniania roślin.
Wyświetlanie 1-6 z 9
| Szerokość robocza | 39.4 in 1000 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowy przepływ Standardowy przepływ |
| Szerokość całkowita | 46.6 in 1184 mm |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 70–130 l/min (18–34 gpm) 70–130 l/min (18–34 gpm) |
| Maksymalna średnica cięcia | 50–75 mm (2–3 in) 50–75 mm (2–3 in) |
| Liczba obrotowych zębów na bęben | 16 16 |
| Długość | 33.1 in 842 mm |
| Wysokość całkowita | 30.2 in 766 mm |
| Masa | 844.4 lb 383 kg |
| Sposób napędu | Napęd z paskiem klinowym Napęd z paskiem klinowym |
| Silnik | Tłok osiowy Tłok osiowy |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 150–250 bar (2175–3626 psi) 150–250 bar (2175–3626 psi) |
| Prędkość bębna | 2560–2630 obr./min 2560–2630 obr./min |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Kosiarka rozdrabniająca HMF210 Cat® podczas pracy