Zdjęcie studyjne

Lemiesze spycharki 2337 mm (92 cale), Smart

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość lemiesza
92 in
2337 mm
Szerokość — pełne odchylenie
80.7 in
2049 mm
Maksymalny kąt ustawienia lemiesza — w prawo lub w lewo od położenia środkowego
30 stopni
30 stopni

Podsumowanie

Zaprojektowany do zgrubnego oraz dokładnego profilowania ziemi i żwiru oraz spychania lekkich materiałów.

Dane techniczne produktu 2337 mm (92 cale), Smart

Szerokość lemiesza 92 in 2337 mm
Szerokość — pełne odchylenie 80.7 in 2049 mm
Maksymalny kąt ustawienia lemiesza — w prawo lub w lewo od położenia środkowego 30 stopni 30 stopni
Zakres kąta przechyłu +/- 10 stopni 10 stopni
Wysokość lemiesza 24.4 in 619 mm
Wysokość całkowita 30.9 in 785 mm
Długość 40.5 in 1028 mm
Masa 1164 lb 528 kg
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Wymagany układ hydrauliczny XPS o dużym przepływie XPS o dużym przepływie
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 42–86 l/min (11–23 gal/min) 42–86 l/min (11–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 145–235bar (2100–3400psi) 145–235bar (2100–3400psi)
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2337 mm (92 cale), Smart wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2337 mm (92 cale), Smart

Zobacz więcej ofert