Belka do profilowania: 637-6964

Belki do profilowania Belka do profilowania: 637-6964

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
118 in
3000 mm
Wysokość
13 in
330 mm
Głębokość
49 in
1252 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Wyższa wydajność

Wyższa wydajność

        
  • Spośród szerokości od 1250 do 3000 mm (49–118 cali) wybierz rozmiar, który najlepiej pasuje do danego zadania. Belki o mniejszych rozmiarach pozwalają przygotowywać chodniki bez poprawek, natomiast większe umożliwiają profilowanie dużych obszarów w krótkim czasie.
  •     
  • Dzięki belkom do profilowania wykonasz prace zgodnie z planem. Gdy są stosowane z głowicą obrotowo-uchylną, belki do profilowania współpracują z technologią Grade dostępną w maszynie.
  •     
  • Mocne, trwałe przedłużone boki oraz płyty boczne z przedłużeniem pionowym lepiej utrzymują materiał.
  •     
  • Regulowany zgarniacz zapobiega przywieraniu zanieczyszczeń do rolki, umożliwiając wykonywanie prac w glinie, mule lub innych mokrych, lepkich materiałach.
  •     
  • Duży otwór w górnej części belki, umożliwiający przesypywanie się materiału, pozwala na przecinanie stert materiału.
Trwałość budząca zaufanie

Trwałość budząca zaufanie

        
  • W dolnej części belki znajdują się zabezpieczenia o dużej odporności na ścieranie, które chronią ramę podczas wykonywania prac w żwirze lub innych twardych materiałach.
  •     
  • Spawana rama belki zwiększa wytrzymałość strukturalną. 
  •     
  • Płyty wsporcze dodane do trwałej ramy zwiększają wytrzymałość oraz ogólną żywotność belki.
  •     
  • Wyższa krawędź ochronna na spodzie wydłuża żywotność belki oraz ułatwia przepływ i utrzymywanie materiału.
Wysoka wszechstronność

Wysoka wszechstronność

        
  • W połączeniu z głowicą obrotowo-uchylną belka do profilowania pozwala uzyskać maksymalną dynamikę prac. Wykorzystaj możliwości dwukierunkowego obracania o 360° oraz w lewo i w prawo o 45°, jakie zapewnia głowica obrotowo-uchylna.
  •     
  • Regulowana rolka, z łożyskami na obu końcach, pozwala uzyskać żądany stopień zagęszczenia różnych materiałów.
  •     
  • Przykręcane uchwyty o różnych rozmiarach zapewniają swobodę mocowania belki do złączy osprzętu, głowic obrotowo-uchylnych i maszyn różnej wielkości, umożliwiając użycie belki o szerokości odpowiedniej do danego zadania lub zastosowania.
  •     
  • Belka do profilowania jest odpowiednia do wyrównywania żwiru, gleby oraz innych luźnych materiałów w celu wygładzania powierzchni i zagęszczania podłoża.
Zintegrowana technologia

Zintegrowana technologia

        
  • Lokalizator osprzętu Cat PL161 to urządzenie Bluetooth® fabrycznie instalowane na belce do profilowania, które informuje użytkowników o lokalizacji osprzętu we wszystkich miejscach pracy, ogranicza przypadki zagubienia osprzętu oraz pomaga zaplanować konserwację i wymianę osprzętu.
  •     
  • Oszczędź więcej czasu i energii dzięki funkcji rozpoznawania osprzętu roboczego. Proste potrząśnięcie dołączonym osprzętem pozwoli go zidentyfikować. Pomoże też upewnić się, że wszystkie jego ustawienia są prawidłowe, dzięki czemu będzie można szybko i efektywnie rozpocząć pracę, a także korzystać z dodatkowych, łatwych w użyciu funkcji.
  •     
  • Urządzenie PL161 można łatwo zintegrować z systemem VisionLink®, aby zapewnić pełne zarządzanie flotą maszyn i osprzętu przy użyciu jednego pulpitu wyświetlanego na smartfonie lub tablecie, na którym są widoczne szczegółowe informacje o lokalizacji i śledzeniu.
Uwaga: rozpoznawanie osprzętu roboczego jest dostępne tylko w wybranych modelach koparek. W konfiguracji każdej maszyny trzeba włączyć zautomatyzowane ustawienia osprzętu.
Wymiary nowego osprzętu są okresowo dodawane do oprogramowania maszyny. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Dane techniczne produktu Belka do profilowania: 637-6964

Szerokość 118 in 3000 mm
Wysokość 13 in 330 mm
Głębokość 49 in 1252 mm
Średnica rolki 11.75 in 298.5 mm
Masa 1362 lb 618 kg
Uwaga Wysokość jest mierzona bez uchwytu. Wysokość jest mierzona bez uchwytu.

Zobacz, jak Belka do profilowania: 637-6964 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Belka do profilowania | 3000 mm (118 cali)

Belka do profilowania | 3000 mm (118 cali)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Belka do profilowania: 637-6964

Zobacz więcej ofert