Łyżka ogólnego przeznaczenia
Łyżka ogólnego przeznaczenia
Koparka 336F z łyżką ogólnego przeznaczenia
Załadunek wozidła przegubowego 730C przy użyciu do koparki 336F z łyżką ogólnego przeznaczenia
Koparka 311F RR podczas kopania rowu przy użyciu łyżki ogólnego przeznaczenia
Średnia koparka 320 z łyżką ogólnego przeznaczenia przy załadunku wozidła
Zdjęcia (6)

Łyżka ogólnego przeznaczenia 750 mm (30 cali): 550-9668 Standardowe

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
30 in
750 mm
Pojemność
0.84 yd³
0.64 m³
Masa
1259 lb
571 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność

  • Zyskaj gwarancję najwyższej wydajności, łącząc maszynę Cat z łyżką Cat, która cechuje się niezwykłą uniwersalnością, pozwalającą optymalizować siłę odspajania i moc maszyny.
  • Profil powłoki o podwójnym promieniu poprawia przepływ materiału na łyżkę. Zwiększony prześwit lemiesza zapewnia zmniejszony opór dolnej części łyżki, co obniża koszty związane z konserwacją.
  • Zużycie paliwa jest najwyższe podczas kopania. Łyżki Cat gwarantują szybkie cięcie materiału w celu zwiększenia ogólnej wydajności pracy maszyny.
  • Możesz załadować większą ilość materiału w krótszym czasie. Kształt łyżki i segmenty boczne pozwalają utrzymać większość materiału w łyżce podczas każdego załadunku.
Trwałość i niezawodność

Trwałość i niezawodność

  • Niezawodna integralność konstrukcji łyżki w perspektywie długoterminowej. Zintegrowana płyta zawiasowa zapewnia lepszy rozkład siły w porównaniu do przyspawanej płyty zawiasowej.
  • Łyżki Cat są produkowane z wykorzystaniem wytrzymałej, odpornej na ścieranie stali, zwłaszcza w przypadku podzespołów podatnych na nadmierne zużycie.
  • Chroń najważniejsze, podatne na zużycie obszary łyżki za pomocą osprzętu do prac ziemnych (GET) Cat.
  • Zwiększ produkcję w wymagających zastosowaniach, ułatw penetrację podczas stertowania i skróć czas trwania cyklu za pomocą systemu Cat® Advansys™ GET
  • Montuj i demontuj końcówki szybciej niż kiedykolwiek za pomocą systemu Advansys GET — bez użycia młotka
  • Zapewnij bezpieczne zamocowanie końcówek i adapterów, korzystając wyłącznie z prostych narzędzi ręcznych i osłony CapSure
  • Zmniejsz koszty konserwacji, wybierając system GET odpowiedni do używanej łyżki i bieżącego zastosowania. Końcówki łyżki są dostępne w różnorodnych wersjach, tak aby każdy klient mógł dopasować konfigurację maszyny do swoich potrzeb.
Uniwersalność i wygoda dzięki złączom

Uniwersalność i wygoda dzięki złączom

  • Zarządzanie wieloma łyżkami i innym wyposażeniem floty jest łatwiejsze dzięki systemowi złączy. Złącza umożliwiają maszynom o podobnych rozmiarach współdzielenie wyposażenia oraz szybką wymianę osprzętu bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Łyżki, które można zamocować bezpośrednio do maszyny, są zgodne ze złączami z uchwytem mechanicznym Cat®, z wyjątkiem łyżek z uchwytem mechanicznym. Łyżki z uchwytem mechanicznym mają wpuszczany sworzeń, który optymalizuje siłę odspajania, co poprawia czas trwania cyklu obsługi łyżki w przypadku korzystania ze złącza z uchwytem mechanicznym Cat.
  • Złącze z uchwytem mechanicznym Cat zapewnia również operatorowi możliwość podnoszenia łyżki w odwróconym położeniu w celu łatwego czyszczenia i wyrównania narożników.
  • Należy upewnić się, że osprzęt jest odpowiednio zamocowany, za pomocą dźwiękowych i wizualnych sygnałów pochodzących z dodatkowego zatrzasku złącza, który zawsze znajduje się w zasięgu wzroku operatora.
  • Złącza z uchwytem mechanicznym Cat są zgodne z gąsienicowymi koparkami 311-352 i wszystkimi koparkami kołowymi. Dostępne są również złącza o szerokościach do kopania rowów.
  • Osprzęt zgodny ze systemem specjalnych złączy CW wykorzystuje stałe zawiasy szybkozłączy. Specjalne złącza CW są wyposażone w klinowy system blokujący, który służy do mocowania osprzętu.
  • Specjalne złącza CW są dostępne do wszystkich koparek gąsienicowych i kołowych.
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom Cat Connect

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom Cat Connect

  • Nigdy nie marnuj czasu na szukanie łyżki. W przypadku wybranych łyżek dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
  • Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Łyżki obsługujące funkcję śledzenia zasobów można wyświetlić w VisionLink® wraz ze sprzętem objętym subskrypcją Product Link ™.
  • Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Łyżki obsługujące funkcję śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.
Cat

Łyżka ogólnego przeznaczenia — do uniwersalnego ładowania i przemieszczania materiału

  • Łyżki ogólnego przeznaczenia są dostępne w wersjach o szerokości od 450 do 2600 mm (18–102 cali) oraz w szerokiej gamie pojemności, dzięki czemu stanowią rozwiązanie dla koparek o dowolnej wielkości.
  • Łyżki ogólnego przeznaczenia są najlepiej przystosowane do materiałów, takich jak ziemia, glina i drobny żwir, oraz gdy trwałość końcówki może przekraczać 800 godzin.
  • Dodatkowe płyty na krawędziach, spodzie i podstawie łyżek ogólnego przeznaczenia zapewniają dłuższy okres ich eksploatacji niż w przypadku łyżek uniwersalnych.
  • Zastosowanie łyżki ogólnego przeznaczenia z krawędzią do wyrównywania lub szeroką końcówką umożliwia zasypywanie wykopów, wyrównywanie podłoża lub uzyskiwanie gładkiego wykończenia w każdym miejscu pracy.
  • Łyżki ogólnego przeznaczenia można montować sworzniowo bezpośrednio na maszynie albo za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat lub specjalnego złącza osprzętu CW.

Dane techniczne produktu Łyżka ogólnego przeznaczenia 750 mm (30 cali): 550-9668

Szerokość 30 in 750 mm
Pojemność 0.84 yd³ 0.64 m³
Masa 1259 lb 571 kg
Interfejs Do użytku ze specjalnym złączem osprzętu CW-40s Do użytku ze specjalnym złączem osprzętu CW-40s
Liczba adapterów 3 3
Rozmiar złącza Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Typ krawędzi Prosty Prosty

Zobacz, jak Łyżka ogólnego przeznaczenia 750 mm (30 cali): 550-9668 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Łyżka ogólnego przeznaczenia 750 mm (30 cali): 550-9668

Zobacz więcej ofert