950 mm (37 in)

950 mm (37 in) Łyżki do kopania o profilu skandynawskim

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
37.4 cale
950 mm
Pojemność
17.7 ft³
500 l
Masa
879.6 lb
399 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Zastosowanie

Zastosowanie

Zaprojektowana z myślą o współpracy ze złączem osprzętu typu S i głowico wychylno-obrotową.
Krótki promień zrzutu i długi spód

Krótki promień zrzutu i długi spód

Przy wysokich siłach odspajania w połączeniu z użyciem głowicy wychylno-obrotowej łyżka nadal mieści akceptowalną objętość materiału.
Rura skrętna

Rura skrętna

W przypadku wspornika o niskiej konstrukcji prawie zerowa odsadzka i wysoka odporność na zginanie nawet pod wysokim naprężeniem.
Płyty boczne zabezpieczone przed ścieraniem

Płyty boczne zabezpieczone przed ścieraniem

Specjalnie zaprojektowane boczne płyty trudnościeralne zapewniają optymalną odporność na ścieranie w wymagających zastosowaniach.
Wkładki cierne

Wkładki cierne

Podnoszą odporność na ścieranie nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 950 mm (37 in)

Szerokość 37.4 cale 950 mm
Pojemność 17.7 ft³ 500 l
Masa 879.6 lb 399 kg
Grubość krawędzi podstawy 1.2 cale 30 mm
Promień zrzutu 52.6 cale 1335 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu S-50 Złącze osprzętu S-50

Zobacz, jak 950 mm (37 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony