700 mm (28 cali)

Łyżki do skarpowania – do minikoparek 700 mm (28 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
27.6 in
700 mm
Pojemność
1 ft³
27 l
Masa
54 lb
24.5 kg

Podsumowanie

Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Zastosowanie

Zastosowanie

Uniwersalna łyżka do czyszczenia szerokich rowów, załadunku materiałów, profilowania terenu, wyrównywania pochyłości i innych zadań.
Konstrukcja łyżki

Konstrukcja łyżki

Formowana tylna osłona ułatwia załadunek łyżki i zwiększa produktywność.
Idealne napełnienie łyżki

Idealne napełnienie łyżki

Optymalny kąt zagięcia tylnej osłony oraz brak ostrych narożników umożliwia idealne napełnienie łyżki i zredukowanie zbijania się materiału.
Kształt łyżki

Kształt łyżki

Ulepszony kształt łyżki umożliwia łatwiejszy przepływ materiału. Ukośne ściany boczne łyżki ułatwiają zrzucanie przylegającego materiału.

Dane techniczne produktu 700 mm (28 cali)

Szerokość 27.6 in 700 mm
Pojemność 1 ft³ 27 l
Masa 54 lb 24.5 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.4 in 10 mm
Promień zrzutu 12.8 in 326 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 700 mm (28 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony