Łyżka do skarpowania 2400 mm (94 cale): 462-8431

Do skarpowania Łyżka do skarpowania 2400 mm (94 cale): 462-8431

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
94 in
2400 mm
Pojemność
2.67 yd³
2.04 m³
Masa
3117 lb
1414 kg

Podsumowanie

Łyżki Cat® to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań.

Dane techniczne produktu Łyżka do skarpowania 2400 mm (94 cale): 462-8431

Szerokość 94 in 2400 mm
Pojemność 2.67 yd³ 2.04 m³
Masa 3117 lb 1414 kg
Interfejs Do użytku ze specjalnym złączem CW-45 S Do użytku ze specjalnym złączem CW-45 S
Typ krawędzi Prosty Prosty

Zobacz, jak Łyżka do skarpowania 2400 mm (94 cale): 462-8431 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka do skarpowania

Łyżka do skarpowania

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Łyżka do skarpowania 2400 mm (94 cale): 462-8431

Zobacz więcej ofert