Łyżka o najwyższej obciążalności

Łyżka o najwyższej obciążalności 2550 mm (100 cali): 588-1489 Do bardzo ciężkich prac

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
100 in
2550 mm
Pojemność
7,85 yd³
6,00 m³
Masa
18 303 lb
8302 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność

  • Zyskaj gwarancję najwyższej wydajności, łącząc maszynę Cat z łyżką Cat, która cechuje się niezwykłą uniwersalnością, pozwalającą optymalizować siłę odspajania i moc maszyny.
  • Profil powłoki o podwójnym promieniu poprawia przepływ materiału na łyżkę. Zwiększony prześwit lemiesza zapewnia zmniejszony opór dolnej części łyżki, co obniża koszty związane z konserwacją.
  • Zużycie paliwa jest najwyższe podczas kopania. Łyżki Cat gwarantują szybkie cięcie materiału w celu zwiększenia ogólnej wydajności pracy maszyny.
  • Możesz załadować większą ilość materiału w krótszym czasie. Kształt łyżki i segmenty boczne pozwalają utrzymać większość materiału w łyżce podczas każdego załadunku.
Trwałość i niezawodność

Trwałość i niezawodność

  • Niezawodna integralność konstrukcji łyżki w perspektywie długoterminowej. Zintegrowana płyta zawiasowa zapewnia lepszy rozkład siły w porównaniu do przyspawanej płyty zawiasowej
  • Łyżki Cat są produkowane z wykorzystaniem wytrzymałej, odpornej na ścieranie stali, zwłaszcza w przypadku podzespołów podatnych na nadmierne zużycie
  • Chroń najważniejsze, podatne na zużycie obszary łyżki za pomocą osprzętu do prac ziemnych (GET) Cat
  • Zwiększ produkcję w wymagających zastosowaniach, ułatw penetrację podczas stertowania i skróć czas trwania cyklu za pomocą systemu Cat® Advansys™ GET
  • Montuj i demontuj końcówki szybciej niż kiedykolwiek za pomocą systemu Advansys GET — bez użycia młotka
  • Zapewnij bezpieczne zamocowanie końcówek i adapterów, korzystając wyłącznie z prostych narzędzi ręcznych i osłony CapSure
  • Zmniejsz koszty konserwacji, wybierając system GET odpowiedni do używanej łyżki i bieżącego zastosowania. Zęby łyżki są dostępne w różnorodnych wersjach, tak aby każdy klient mógł dopasować konfigurację maszyny do swoich potrzeb.
Uniwersalność i wygoda dzięki złączom

Uniwersalność i wygoda dzięki złączom

  • Zarządzanie wieloma łyżkami i innym wyposażeniem floty jest łatwiejsze dzięki systemowi złączy. Złącza umożliwiają maszynom o podobnych rozmiarach współdzielenie wyposażenia oraz szybką wymianę osprzętu bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Łyżki, które można zamocować bezpośrednio do maszyny, są zgodne ze złączami z uchwytem sworzniowym Cat®, z wyjątkiem łyżek z uchwytem sworzniowym. Łyżki z uchwytem sworzniowym mają wpuszczany sworzeń, który optymalizuje siłę odspajania, co poprawia czas trwania cyklu obsługi łyżki w przypadku korzystania ze złącza z uchwytem sworzniowym Cat.
  • Złącze z uchwytem sworzniowym Cat zapewnia również operatorowi możliwość podnoszenia łyżki w odwróconym położeniu w celu łatwego czyszczenia i wyrównania narożników.
  • Należy upewnić się, że osprzęt jest odpowiednio zamocowany, za pomocą dźwiękowych i wizualnych sygnałów pochodzących z dodatkowego zatrzasku złącza, który zawsze znajduje się w zasięgu wzroku operatora.
  • Złącza z uchwytem sworzniowym Cat są zgodne z gąsienicowymi koparkami 311-352 i wszystkimi koparkami kołowymi. Dostępne są również złącza o szerokościach do kopania rowów.
  • Osprzęt zgodny ze specjalnym systemem złączy wykorzystuje stałe zawiasy szybkozłączy. Specjalne złącza są wyposażone w klinowy system blokujący, który służy do mocowania osprzętu.
  • Specjalne złącza są dostępne do wszystkich koparek gąsienicowych i kołowych.
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom Cat Connect

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom Cat Connect

  • Nigdy nie marnuj czasu na szukanie łyżki. W przypadku wybranych łyżek dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
  • Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Łyżki obsługujące funkcję śledzenia zasobów można wyświetlić w VisionLink® wraz ze sprzętem objętym subskrypcją Product Link™.
  • Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Łyżki obsługujące funkcję śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.
Łyżka o najwyższej obciążalności — nasza najbardziej wytrzymała łyżka, która sprosta najtrudniejszym zadaniom

Łyżka o najwyższej obciążalności — nasza najbardziej wytrzymała łyżka, która sprosta najtrudniejszym zadaniom

  • Wykonywanie wykopów i inne prace związane z kopaniem w ekstremalnych warunkach z pełnym zabezpieczeniem łyżki. Łyżki o najwyższej obciążalności posiadają największą ilość osprzętu typu GET i są idealnym rozwiązaniem do najtrudniejszych materiałów o największych gabarytach, kiedy okres eksploatacji zębów wynosi 200 godzin lub mniej.
  • Łyżki o największej obciążalności zapewniają produktywność podczas najbardziej agresywnych prac ziemnych i załadunkowych. Łyżki o najwyższej obciążalności są przeznaczone głównie do materiałów, takich jak ruda żelaza, kruszony żużel, kwarc, granit oraz zastosowań w warunkach wysokiej ścieralności.
  • Górne płyty ścierne, które normalnie są montowane wyłącznie na łyżkach o najwyższej obciążalności zapewniają lepszą ochronę boków łyżki przed materiałami ściernymi.
  • Kop głębiej w materiałach skalnych, wykorzystując krawędź ukośną. Krawędź ukośna pomaga kopać głębiej w tych materiałach o dużej objętości, a następnie prowadzić je do łyżki.
  • Podnieś wydajność swojej łyżki o najwyższej obciążalności, stosując osprzęt Cat® Advansys™ GET. Łyżki o najwyższej obciążalności są kompatybilne z osprzętem Cat Advansys o wielkości od 110 do 200. Ten osprzęt GET montowany bez użycia młota ogranicza czas konserwacji wymagany na wymianę zębów do 75%.
  • Łyżki o najwyższej obciążalności można zamontować sworzniowo bezpośrednio na maszynie albo za pomocą złącza z uchwytem sworzniowym Cat lub specjalnego złącza osprzętu CW.

Dane techniczne produktu Łyżka o najwyższej obciążalności 2550 mm (100 cali): 588-1489

Szerokość 100 in 2550 mm
Pojemność 7,85 yd³ 6,00 m³
Masa 18 303 lb 8302 kg
Interfejs Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat
Liczba adapterów 4 4
Rozmiar złącza Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Typ krawędzi Ukośna Ukośna

Zobacz, jak Łyżka o najwyższej obciążalności 2550 mm (100 cali): 588-1489 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Łyżka o najwyższej obciążalności 2550 mm (100 cali): 588-1489

Zobacz więcej ofert