Łyżka o zwiększonej obciążalności 600 mm (24 cale): 550-9658

O dużej obciążalności (HD) Łyżka o zwiększonej obciążalności 600 mm (24 cale): 550-9658

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
24 in
600 mm
Pojemność
0.61 yd³
0.46 m³
Masa
1303 lb
591 kg

Podsumowanie

Łyżki Cat® to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań.

Dane techniczne produktu Łyżka o zwiększonej obciążalności 600 mm (24 cale): 550-9658

Szerokość 24 in 600 mm
Pojemność 0.61 yd³ 0.46 m³
Masa 1303 lb 591 kg
Interfejs Do użytku ze specjalnym złączem osprzętu CW-40 Do użytku ze specjalnym złączem osprzętu CW-40
Liczba adapterów 3 3
Rozmiar złącza Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Typ krawędzi Prosty Prosty

Zobacz, jak Łyżka o zwiększonej obciążalności 600 mm (24 cale): 550-9658 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka o zwiększonej obciążalności

Koparka 325F CR używająca łyżki o zwiększonej obciążalności

Koparka 320F z łyżką o zwiększonej obciążalności

Koparka 323 podczas kopania przy użyciu łyżki o zwiększonej obciążalności

Koparka 330 GC używająca łyżki o zwiększonej obciążalności

Załadunek wozidła 772G przy użyciu koparki 336 GC

Łyżka o zwiększonej obciążalności
Koparka 325F CR używająca łyżki o zwiększonej obciążalności
Koparka 320F z łyżką o zwiększonej obciążalności
Koparka 323 podczas kopania przy użyciu łyżki o zwiększonej obciążalności
Koparka 330 GC używająca łyżki o zwiększonej obciążalności
Załadunek wozidła 772G przy użyciu koparki 336 GC

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Łyżka o zwiększonej obciążalności 600 mm (24 cale): 550-9658

Zobacz więcej ofert