A41, minikoparki 5-tonowe

Świdry ziemne A41, minikoparki 5-tonowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Moment obrotowy wału napędowego przy maksymalnym ciśnieniu
3038.8 lb/ft
4120 N·m
Sposób napędu
Silnik gerotorowy — pojedyncza planetarna przekładnia redukcyjna
Silnik gerotorowy — pojedyncza planetarna przekładnia redukcyjna
Konstrukcja wspornika montażowego
Mocowanie sworzniowe do minikoparek 5-tonowych
Mocowanie sworzniowe do minikoparek 5-tonowych

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zastosowanie

Zastosowanie

Świdry ziemne Cat® są przeznaczone do wiercenia otworów pod podstawy, ogrodzenia, drogowskazy oraz sadzenie drzew i krzewów w ramach prac budowlanych, rolniczych i inżynieryjnych.
Cat

Układy wielonapędowe

Trzy różne układy napędowe charakteryzują się parametrami prędkości i momentu obrotowego odpowiednimi do pracy w szerokim zakresie warunków glebowych.

  • Model A23 jest wyposażony w dwukierunkowy gerotorowy silnik hydrauliczny z regulacją prędkości obrotowej zapewniający optymalną prędkość obrotową wiertła i optymalny wyjściowy moment obrotowy w zakresie od małych do umiarkowanych obciążeń roboczych.
  • Świder ziemny A41 jest wyposażony w dwukierunkowy gerotorowy silnik hydrauliczny z regulacją prędkości obrotowej, zamocowany do umieszczonej przekładni planetarnej w celu zapewnienia optymalnej prędkości obrotowej wiertła i optymalnego wyjściowego momentu obrotowego w zakresie od umiarkowanych do dużych obciążeń roboczych.
  • Świder ziemny A68 jest wyposażony w dwukierunkowy hydrauliczny silnik przekładniowy z regulacją prędkości obrotowej, zamocowany do przekładni planetarnej w celu zapewnienia optymalnej prędkości obrotowej wiertła i optymalnego wyjściowego momentu obrotowego w zastosowaniach wymagających wiercenia w zakresie od umiarkowanych do dużych obciążeń roboczych, z wysoką wydajnością.
Wytrzymałe końcówki do każdego zastosowania

Wytrzymałe końcówki do każdego zastosowania

Wytrzymałe końcówki można wykorzystać w wielu różnych projektach. W ofercie dostępne są końcówki standardowe, końcówki do sadzenia drzew, końcówki przemysłowe i standardowe końcówki wiertnic do skał (przykręcane), które można wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach oraz warunkach terenowych.
Przedłużenia i adaptery końcówek

Przedłużenia i adaptery końcówek

Rozmaite przedłużenia umożliwiają głębsze kopanie i dopasowanie do okrągłych lub sześciokątnych zakończeń wałów końcówek. Sworzeń mocujący skraca czas wymiany wyposażenia świdra ziemnego.
Połączenie przegubowe

Połączenie przegubowe

Połączenie przegubowe gwarantuje prosty zwis świdra ziemnego niezależnie od ustawienia maszyny.
Mechaniczne ograniczniki obrotu

Mechaniczne ograniczniki obrotu

Mechaniczne ograniczniki obrotu zabezpieczają świder ziemny przed kołysaniem.

Dane techniczne produktu A41, minikoparki 5-tonowe

Moment obrotowy wału napędowego przy maksymalnym ciśnieniu 3038.8 lb/ft 4120 N·m
Sposób napędu Silnik gerotorowy — pojedyncza planetarna przekładnia redukcyjna Silnik gerotorowy — pojedyncza planetarna przekładnia redukcyjna
Konstrukcja wspornika montażowego Mocowanie sworzniowe do minikoparek 5-tonowych Mocowanie sworzniowe do minikoparek 5-tonowych
Wymagany układ hydrauliczny Standardowy przepływ Standardowy przepływ
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 42–83 l/min (11–22 gal/min) 42–83 l/min (11–22 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 145–235bar (2100–3400psi) 145–235bar (2100–3400psi)
Szerokość całkowita – ze wspornikiem 11.4 in 289 mm
Długość całkowita – ze wspornikiem 14.2 in 361 mm
Wysokość całkowita 34.4 in 875 mm
Średnica obudowy 11 in 280 mm
Zakres obrotu (do przodu/do tyłu) 72 stopni 72 stopni
Zakres kąta obrotu (w lewo/w prawo) 76 stopni 76 stopni
Masa 207.2 lb 94 kg
Pojemność silnika hydraulicznego 15.26 in³ 250 cm³
Prędkość końcówki przy maksymalnym przepływie 71obr./min 71obr./min
Rozmiar sześciokątnego wału wyjściowego 2 in 51 mm

A41, minikoparki 5-tonowe Wyposażenie dodatkowe

INNE WYPOSAŻENIE

  • Bez zderzaka

Zobacz, jak A41, minikoparki 5-tonowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Świder ziemny Cat® podczas pracy ma kompaktowej ładowarce kołowej 908M

Świder ziemny Cat® podczas pracy na miniładowarce gąsienicowej 277D

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Świder ziemny Cat® podczas pracy ma kompaktowej ładowarce kołowej 908M
Świder ziemny Cat® podczas pracy na miniładowarce gąsienicowej 277D

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  A41, minikoparki 5-tonowe

Zobacz więcej ofert