Zdjęcie studyjne

Świdry ziemne A68

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Moment obrotowy wału napędowego przy maksymalnym ciśnieniu
5037.5 lb/ft
6830 N·m
Sposób napędu
Silnik gerotorowy – podwójna planetarna przekładnia redukcyjna
Silnik gerotorowy – podwójna planetarna przekładnia redukcyjna
Konstrukcja wspornika montażowego
Do koparko-ładowarki 415-444 z mocowaniem sworzniowym
Do koparko-ładowarki 415-444 z mocowaniem sworzniowym

Podsumowanie

Świdry ziemne Cat® są przeznaczone do wiercenia otworów pod podstawy, ogrodzenia, drogowskazy oraz sadzenie drzew i krzewów w ramach prac budowlanych, rolniczych i inżynieryjnych.

Dane techniczne produktu A68

Moment obrotowy wału napędowego przy maksymalnym ciśnieniu 5037.5 lb/ft 6830 N·m
Sposób napędu Silnik gerotorowy – podwójna planetarna przekładnia redukcyjna Silnik gerotorowy – podwójna planetarna przekładnia redukcyjna
Konstrukcja wspornika montażowego Do koparko-ładowarki 415-444 z mocowaniem sworzniowym Do koparko-ładowarki 415-444 z mocowaniem sworzniowym
Wymagany układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu XPS o dużym natężeniu przepływu
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 95–130 l/min (25–34 gal/min) 95–130 l/min (25–34 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 207–290bar (3002–4206psi) 207–290bar (3002–4206psi)
Szerokość całkowita – ze wspornikiem 14.1 in 358 mm
Długość całkowita – ze wspornikiem 25.6 in 650 mm
Wysokość całkowita 39.6 in 1006 mm
Średnica obudowy 11 in 280 mm
Zakres obrotu (do przodu/do tyłu) 117° 117°
Zakres kąta obrotu (w lewo/w prawo) 76 stopni 76 stopni
Masa 403.4 lb 183 kg
Pojemność silnika hydraulicznego 2.67 in³ 44 cm³
Prędkość końcówki przy maksymalnym przepływie 81obr./min 81obr./min
Rozmiar sześciokątnego wału wyjściowego 2 in 51 mm

Zobacz, jak A68 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Świder ziemny Cat® podczas pracy ma kompaktowej ładowarce kołowej 908M

Świder ziemny Cat® podczas pracy na miniładowarce gąsienicowej 277D

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Świder ziemny Cat® podczas pracy ma kompaktowej ładowarce kołowej 908M
Świder ziemny Cat® podczas pracy na miniładowarce gąsienicowej 277D

360 View