Wiertło standardowe 914 mm (36 cali)

Wiertła do świdrów ziemnych Wiertło standardowe 914 mm (36 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło standardowe
Wiertło standardowe
Długość całkowita
50.3 in
1278 mm
Masa
381.4 lb
173 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu Wiertło standardowe 914 mm (36 cali)

Typ Wiertło standardowe Wiertło standardowe
Długość całkowita 50.3 in 1278 mm
Masa 381.4 lb 173 kg
Średnica cięcia 36 in 914 mm
Kompatybilne przedłużenie wiertła 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in)
Liczba zębów 12 12

Zobacz, jak Wiertło standardowe 914 mm (36 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Wiertło standardowe 914 mm (36 cali)

Zobacz więcej ofert