| Typ | Wiertło standardowe Wiertło standardowe |
| Długość całkowita | 50.3 in 1278 mm |
| Masa | 143.3 lb 65 kg |
| Średnica cięcia | 18 in 457 mm |
| Kompatybilne przedłużenie wiertła | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) |
| Liczba zębów | 6 6 |
Wiertła do świdrów ziemnych Bit standardowy 457 mm (18 cali)
Wyślij zapytanie ofertowe Kup terazNajważniejsze dane
- Typ
- Wiertło standardowe
- Wiertło standardowe
- Długość całkowita
- 50.3 in
- 1278 mm
- Masa
- 143.3 lb
- 65 kg
Podsumowanie
Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.
Najważniejsze cechy w skrócie
Dane techniczne produktu Bit standardowy 457 mm (18 cali)
Zobacz, jak Bit standardowy 457 mm (18 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Akcesoria do świdrów ziemnych
Bit standardowy 457 mm (18 cali)
Wybrano
- Typ
- Wiertło standardowe
- Wiertło standardowe
- Długość całkowita
- 50.3 in
- 1278 mm
- Masa
- 143.3 lb
- 65 kg
Akcesoria do świdrów ziemnych
Wiertło przemysłowe 457 mm (18 cali)
- Typ
- Wiertło przemysłowe
- Wiertło przemysłowe
- Długość całkowita
- 48.2 in
- 1224 mm
- Masa
- 108 lb
- 49 kg
Akcesoria do świdrów ziemnych
457 mm (18 in) Wiertło do skał
- Typ
- Wiertło głowicy do skał
- Wiertło głowicy do skał
- Długość całkowita
- 48.1 in
- 1221 mm
- Masa
- 191.8 lb
- 87 kg
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Galeria multimediów
Zdjęcia
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony