Głowica wiertnicza do skał 381 mm (15 in)

Wiertła do świdrów ziemnych Głowica wiertnicza do skał 381 mm (15 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło głowicy do skał
Wiertło głowicy do skał
Długość całkowita
10.4 in
263 mm
Masa
46.9 lb
21.29 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu Głowica wiertnicza do skał 381 mm (15 in)

Typ Wiertło głowicy do skał Wiertło głowicy do skał
Długość całkowita 10.4 in 263 mm
Masa 46.9 lb 21.29 kg
Średnica cięcia 16.5 in 419 mm
Liczba zębów 14 14

Zobacz, jak Głowica wiertnicza do skał 381 mm (15 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Głowica wiertnicza do skał 381 mm (15 in)

Zobacz więcej ofert