Adapter końcówek sześciokątnych do okrągłych

Adaptery Adapter końcówek sześciokątnych do okrągłych

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość całkowita
14.5 in
368 mm
Masa
15.4 lb
7 kg
Rozmiary wałków
Końcówka sześciokątna 52 mm (2 cale), końcówka okrągła 65 mm (2,6 cala)
Końcówka sześciokątna 52 mm (2 cale), końcówka okrągła 65 mm (2,6 cala)

Podsumowanie

Przeznaczony do przekształcenia wału wyjściowego z sześciokątnego na okrągły lub z okrągłego na sześciokątny.

Dane techniczne produktu Adapter końcówek sześciokątnych do okrągłych

Długość całkowita 14.5 in 368 mm
Masa 15.4 lb 7 kg
Rozmiary wałków Końcówka sześciokątna 52 mm (2 cale), końcówka okrągła 65 mm (2,6 cala) Końcówka sześciokątna 52 mm (2 cale), końcówka okrągła 65 mm (2,6 cala)

Zobacz, jak Adapter końcówek sześciokątnych do okrągłych wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Adapter końcówek sześciokątnych do okrągłych

Zobacz więcej ofert