Klasa koparki 5–7 ton

Adaptery Klasa koparki 5–7 ton

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
262.3 lb
119 kg
Szerokość
44.3 in
1125 mm
Długość całkowita
18.7 in
476 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Zastosowanie

Zastosowanie

Zaprojektowane, aby umożliwić podłączanie osprzętu do ładowarki o sterowaniu burtowym do minikoparek hydraulicznych.
Przykręcany prowadnik węża

Przykręcany prowadnik węża

Ułatwia prowadzenie węży hydraulicznych w przypadku podłączania zatwierdzonego osprzętu hydromechanicznego do złącza osprzętu. Może zostać zamontowany po dowolnej stronie adaptera zależnie od danego narzędzia i potrzeb.
Krzyżak o wzmocnionej konstrukcji

Krzyżak o wzmocnionej konstrukcji

Wzmocniona konstrukcja krzyżaka zapewnia stabilność niezbędną do obsługi szerokiego zakresu zatwierdzonych elementów osprzętu.
Otwarta rama

Otwarta rama

Przez otwartą ramę dobrze widać osprzęt, co pozwala na łatwe i bezpieczne wykonywanie operacji sprzęgania osprzętu.
Wbudowany stojak

Wbudowany stojak

Adapter jest utrzymywany w pozycji pionowej na stojaku, gdy nie jest używany. Ułatwia to utrzymanie go w poprawnej pozycji w celu podłączenia do maszyny za pomocą mocowania sworzniowego lub szybkozłącza.
Sworznie w zestawie

Sworznie w zestawie

Do wszystkich adapterów minikoparki hydraulicznej na ładowarkę o sterowaniu burtowym jest dodawany zestaw sworzni.

Dane techniczne produktu Klasa koparki 5–7 ton

Masa 262.3 lb 119 kg
Szerokość 44.3 in 1125 mm
Długość całkowita 18.7 in 476 mm
Wysokość całkowita 21.9 in 557 mm
Średnica sworznia 1.8 in 45 mm
Klasa koparki 5–7 ton 5–7 ton
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Typ złącza osprzętu Umożliwia podłączenie do złącza osprzętu ze sterowaniem burtowym Umożliwia podłączenie do złącza osprzętu ze sterowaniem burtowym
Wymagany układ hydrauliczny Brak Brak

Zobacz, jak Klasa koparki 5–7 ton wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Klasa koparki 5–7 ton

Zobacz więcej ofert