1,15 m3 (1,5 yd3), złącze HPL-A, przykręcane zęby

1,15 m3 (1,5 yd3), złącze HPL-A, przykręcane zęby Łyżki standardowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
81.1 cale
2060 mm
Masa
939.2 lb
426 kg
Wysokość
37 cale
940 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Zakrzywione płyty boczne

Zakrzywione płyty boczne

Zaprojektowana z myślą o lepszym utrzymywaniu materiału podczas załadunku ciężarówek lub wykonywania prac na nierównym podłożu.
Płaska górna rura reakcyjna

Płaska górna rura reakcyjna

Płaska górna rura reakcyjna jest równoległa do krawędzi tnącej, aby zapewnić lepsze ustawienie względem podłoża (jest zgodna ze wszystkimi innymi łyżkami ładowarek Cat). Dzięki temu ogranicza zużycie krawędzi tnącej i zwiększa możliwości wyrównywania. Kąt i położenie krawędzi można łatwiej określać przebywając w kabinie.
Trwała konstrukcja

Trwała konstrukcja

Górna i dolna rura reakcyjna oraz grube ściany boczne zapewniają dodatkową siłę i zwiększają wytrzymałość podczas pracy w trudnych warunkach.
Opcje osprzętu do prac ziemnych

Opcje osprzętu do prac ziemnych

Do łyżek są dostępne przykręcane krawędzie tnące oraz przykręcane zęby.

Dane techniczne produktu 1,15 m3 (1,5 yd3), złącze HPL-A, przykręcane zęby

Szerokość 81.1 cale 2060 mm
Masa 939.2 lb 426 kg
Wysokość 37 cale 940 mm
Długość 40.6 cale 1030 mm
Pojemność 1.5 yd³ 1.15 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 cale 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 cale 16 mm
Typ adaptera Złącze HPL-A Złącze HPL-A

Zobacz, jak 1,15 m3 (1,5 yd3), złącze HPL-A, przykręcane zęby wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony