0,95 m3 (1,25 yd3), złącze osprzętu ładowarki o sterowaniu burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Łyżki standardowe 0,95 m3 (1,25 yd3), złącze osprzętu ładowarki o sterowaniu burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
74.4 in
1890 mm
Masa
877.4 lb
398 kg
Wysokość
36.8 in
935 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Zakrzywione płyty boczne

Zakrzywione płyty boczne

Zaprojektowana z myślą o lepszym utrzymywaniu materiału podczas załadunku ciężarówek lub wykonywania prac na nierównym podłożu.
Płaska górna rura reakcyjna

Płaska górna rura reakcyjna

Płaska górna rura reakcyjna jest równoległa do krawędzi tnącej, aby zapewnić lepsze ustawienie względem podłoża (jest zgodna ze wszystkimi innymi łyżkami ładowarek Cat). Dzięki temu ogranicza zużycie krawędzi tnącej i zwiększa możliwości wyrównywania. Kąt i położenie krawędzi można łatwiej określać przebywając w kabinie.
Trwała konstrukcja

Trwała konstrukcja

Górna i dolna rura reakcyjna oraz grube ściany boczne zapewniają dodatkową siłę i zwiększają wytrzymałość podczas pracy w trudnych warunkach.
Opcje osprzętu do prac ziemnych

Opcje osprzętu do prac ziemnych

Do łyżek są dostępne przykręcane krawędzie tnące oraz przykręcane zęby.
Cat

Opcje osprzętu do prac ziemnych

Do łyżek podstawowych są również dostępne przykręcane krawędzie tnące oraz przykręcane zęby.

Dane techniczne produktu 0,95 m3 (1,25 yd3), złącze osprzętu ładowarki o sterowaniu burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 74.4 in 1890 mm
Masa 877.4 lb 398 kg
Wysokość 36.8 in 935 mm
Długość 36.3 in 923 mm
Pojemność 1.25 yd³ 0.95 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 0,95 m3 (1,25 yd3), złącze osprzętu ładowarki o sterowaniu burtowym, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  0,95 m3 (1,25 yd3), złącze osprzętu ładowarki o sterowaniu burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert