Zdjęcie studyjne
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Zdjęcia (7)

1,9 m3 (2,5 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, zęby przykręcane Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
95.9 in
2435 mm
Masa
1618.2 lb
734 kg
Wysokość
52.4 in
1331 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Cat

Zastosowanie

Łyżki o zwiększonej wydajności pozwalają na lepsze zatrzymywanie materiału i obniżenie zużycia paliwa, ułatwiając zarazem pracę na zrębie podczas wielu zastosowań. Współczynnik napełnienia łyżek o zwiększonej wydajności może wynosić nawet 115% znamionowej pojemności.
Cat

Kształt profilu

Profil łyżek z serii Performance ułatwia załadunek i pozwala uzyskać maksymalną zdolność przenoszenia.
Cat

Zaokrąglone krawędzie boczne

Zaokrąglone penetrujące krawędzie boczne ułatwiają kierowanie materiału do łyżki i zapobiegają jego rozsypywaniu.
Cat

Płaszczyzna natarcia

Udoskonalona płaszczyzna natarcia przekłada się na znacznie lepsze pole widzenia, a w konsekwencji szybsze cykle obciążenia.
Cat

Otwarta konstrukcja gardzieli

Otwarta konstrukcja gardzieli zwiększa rozmiar stosu i współczynnik wypełnienia.

Dane techniczne produktu 1,9 m3 (2,5 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, zęby przykręcane

Szerokość 95.9 in 2435 mm
Masa 1618.2 lb 734 kg
Wysokość 52.4 in 1331 mm
Długość 51.3 in 1302 mm
Pojemność 2.5 yd³ 1.9 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 1,9 m3 (2,5 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1,9 m3 (2,5 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, zęby przykręcane

Zobacz więcej ofert