1,0 m3 (1,3 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Łyżki do materiałów lekkich 1,0 m3 (1,3 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
74.4 in
1890 mm
Masa
862 lb
391 kg
Wysokość
39.5 in
1003 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Zastosowanie

Zaprojektowane do transportowania materiałów o małej masie właściwej, takich jak rozdrobnione gałęzie, zrębki, sucha ściółka, nawozy, pasze czy śnieg.
Cat

O zwiększonej ładowności

Duża pojemność zwiększa wydajność podczas transportowania lekkich materiałów.
Cat

Znakomite możliwości w zakresie ładowania

Długie dno łyżki oraz zagięcie tylnej osłony o dużym promieniu zapewniają znakomite możliwości w zakresie ładowania i zrzucania ładunku, co zwiększa ładowność i skraca cykle robocze.
Cat

Trwała konstrukcja

Dno i boczne krawędzie tnące ze stali hartowanej zapewniają doskonałą penetrację materiału i trwałość.

Dane techniczne produktu 1,0 m3 (1,3 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 74.4 in 1890 mm
Masa 862 lb 391 kg
Wysokość 39.5 in 1003 mm
Długość 39 in 991 mm
Pojemność 1.3 yd³ 1 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1,0 m3 (1,3 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1,0 m3 (1,3 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert