3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Łyżki do materiałów lekkich o zwiększonej wydajności 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
100.4 in
2549 mm
Masa
1909.2 lb
866 kg
Wysokość
55.3 in
1404 mm

Podsumowanie

Duża pojemność zwiększa wydajność podczas transportowania lekkich materiałów.

Dane techniczne produktu 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 100.4 in 2549 mm
Masa 1909.2 lb 866 kg
Wysokość 55.3 in 1404 mm
Długość 58 in 1472 mm
Pojemność 3.9 yd³ 3 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert