3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca Łyżki do materiałów lekkich o zwiększonej wydajności

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
100.4 cale
2549 mm
Masa
1948.9 lb
884 kg
Wysokość
55.2 cale
1402 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Zastosowanie

Zaprojektowane do transportowania materiałów o małej masie właściwej, takich jak rozdrobnione gałęzie, zrębki, sucha ściółka, nawozy, pasze czy śnieg. Łyżki do materiałów lekkich serii Performance są projektowane z myślą o większej ładowności materiałów o mniejszej gęstości w rolnictwie, zagospodarowaniu odpadów i innych segmentach. W tych zastosowaniach są zazwyczaj wymagane co najwyżej umiarkowane siły odspajania. Współczynnik napełnienia łyżek o zwiększonej wydajności może wynosić nawet 115% znamionowej pojemności.
Cat

O zwiększonej ładowności

Duża pojemność zwiększa wydajność podczas transportowania lekkich materiałów.
Cat

Znakomite możliwości w zakresie ładowania

Długie dno łyżki oraz zagięcie tylnej osłony o dużym promieniu zapewniają znakomite możliwości w zakresie ładowania i zrzucania ładunku, co zwiększa ładowność i skraca cykle robocze.
Cat

Trwała konstrukcja

Dno i boczne krawędzie tnące ze stali hartowanej zapewniają doskonałą penetrację materiału i trwałość.

Dane techniczne produktu 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 100.4 cale 2549 mm
Masa 1948.9 lb 884 kg
Wysokość 55.2 cale 1402 mm
Długość 57.9 cale 1471 mm
Pojemność 3.9 yd³ 3 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 cale 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 cale 19 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony