1,5 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, spawane zęby

Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności 1,5 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, spawane zęby

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
95.8 in
2434 mm
Masa
1490.1 lb
675.9 kg
Wysokość
42.2 in
1073 mm

Podsumowanie

Łyżki standardowe z płaskim spodem z serii Performance mają długi, płaski spód, który zapewnia lepsze wyniki podczas przeciągania materiału do tyłu i równania.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Zastosowanie

Idealna do zgrubnego profilowania powierzchni, używania tylnej krawędzi tnącej, załadunku, transportu i przeładunku. Współczynnik napełnienia łyżek o zwiększonej wydajności może wynosić nawet 115% znamionowej pojemności.
Cat

Trwała konstrukcja

Dodatkowe płyty ścieralne na dolnej powierzchni łyżki zwiększają jej trwałość w zastosowaniach związanych z kruszywem grubym.
Cat

Technologia łyżek serii Performance

Technologia zwiększenia wydajności — innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające załadunek łyżek, zwiększające wydajność oraz zmniejszające koszty paliwa.
Cat

Maksymalne wykorzystanie maszyny

Pojemność łyżek oraz charakterystyka załadunku zostały dostosowane do możliwości maszyn w celu zapewnienia maksymalnego ich wykorzystania oraz produktywności.

Dane techniczne produktu 1,5 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, spawane zęby

Szerokość 95.8 in 2434 mm
Masa 1490.1 lb 675.9 kg
Wysokość 42.2 in 1073 mm
Długość 45.1 in 1146 mm
Pojemność 2 yd³ 1.5 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Liczba zębów 8 8
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 1,5 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, spawane zęby wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony