0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca Łyżki wielozadaniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
81.1 cale
2060 mm
Masa
1397.7 lb
634 kg
Wysokość
37.4 cale
949 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Cat

Zastosowanie

Idealne do kopania, spychania, zaciskania, ciągnięcia, równania i poziomowania w budownictwie, podczas profilowania terenu i prac wyburzeniowych.
Cat

Jeszcze większa uniwersalność

Bardzo duża siła zacisku umożliwia chwytanie dużych obiektów o nieregularnych kształtach, takich jak drzewa, wykopane pniaki, krzewy, odpady przeznaczone do recyklingu czy rury, co zwiększa uniwersalność maszyny.
Cat

Spychanie

Rozwarcie szczęk chwytaka łyżki umożliwia jej użycie jako lemiesza do spychania.
Cat

Ząbkowana krawędź szczęk

Ząbkowana krawędź boczna szczęk stanowi powierzchnię ułatwiającą uchwycenie materiału.
Cat

Opcje osprzętu do prac ziemnych

Do łyżek podstawowych są również dostępne przykręcane krawędzie tnące oraz przykręcane zęby.

Dane techniczne produktu 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 81.1 cale 2060 mm
Masa 1397.7 lb 634 kg
Wysokość 37.4 cale 949 mm
Długość 36.5 cale 926 mm
Pojemność 1.2 yd³ 0.9 m³
Rozwarcie szczęki 24.3 cale 616 mm
Kąt chwytania 76 stopni 76 stopni
Grubość krawędzi podstawy 0.8 cale 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 cale 16 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Atlas Złącze osprzętu Atlas

Zobacz, jak 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert