1,3 m3 (1,7 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Łyżki do materiałów lekkich 1,3 m3 (1,7 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
81.9 in
2080 mm
Masa
1027.4 lb
466 kg
Wysokość
38.4 in
975 mm

Podsumowanie

Duża pojemność zwiększa wydajność podczas transportowania lekkich materiałów.

Dane techniczne produktu 1,3 m3 (1,7 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 81.9 in 2080 mm
Masa 1027.4 lb 466 kg
Wysokość 38.4 in 975 mm
Długość 40.7 in 1035 mm
Pojemność 1.6 yd³ 1.25 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Ładowarka o sterowaniu burtowym Ładowarka o sterowaniu burtowym

Zobacz, jak 1,3 m3 (1,7 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1,3 m3 (1,7 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert