1,6 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

1,6 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca Łyżki do materiałów lekkich

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
81.9 cale
2080 mm
Masa
1146.4 lb
520 kg
Wysokość
40 cale
1015 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Zakrzywione płyty boczne

Zakrzywione płyty boczne

Zaprojektowana z myślą o lepszym utrzymywaniu materiału podczas załadunku ciężarówek lub wykonywania prac na nierównym podłożu.
Płaska górna rura reakcyjna

Płaska górna rura reakcyjna

Płaska górna rura reakcyjna jest równoległa do krawędzi tnącej, aby zapewnić lepsze ustawienie względem podłoża (jest zgodna ze wszystkimi innymi łyżkami ładowarek Cat). Dzięki temu ogranicza zużycie krawędzi tnącej i zwiększa możliwości wyrównywania. Kąt i położenie krawędzi można łatwiej określać przebywając w kabinie.
Trwała konstrukcja

Trwała konstrukcja

Górna i dolna rura reakcyjna oraz grube ściany boczne zapewniają dodatkową siłę i zwiększają wytrzymałość podczas pracy w trudnych warunkach.
Opcje osprzętu do prac ziemnych

Opcje osprzętu do prac ziemnych

Do łyżek są dostępne przykręcane krawędzie tnące.

Dane techniczne produktu 1,6 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 81.9 cale 2080 mm
Masa 1146.4 lb 520 kg
Wysokość 40 cale 1015 mm
Długość 47.4 cale 1205 mm
Pojemność 2 yd³ 1.55 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 cale 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 cale 16 mm
Typ adaptera Ładowarka o sterowaniu burtowym Ładowarka o sterowaniu burtowym

Zobacz, jak 1,6 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony