Zdjęcie studyjne
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Zdjęcia (7)

1,9 m3 (2,5 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
94.5 in
2401 mm
Masa
1436.1 lb
651.4 kg
Wysokość
45.6 in
1159 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Zastosowanie

Idealna do zgrubnego profilowania powierzchni, używania tylnej krawędzi tnącej, załadunku, transportu i przeładunku. Współczynnik napełnienia łyżek o zwiększonej wydajności może wynosić nawet 115% znamionowej pojemności.
Cat

Trwała konstrukcja

Dodatkowe płyty ścieralne na dolnej powierzchni łyżki zwiększają jej trwałość w zastosowaniach związanych z kruszywem grubym.
Cat

Technologia łyżek serii Performance

Technologia zwiększenia wydajności — innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające załadunek łyżek, zwiększające wydajność oraz zmniejszające koszty paliwa.
Cat

Maksymalne wykorzystanie maszyny

Pojemność łyżek oraz charakterystyka załadunku zostały dostosowane do możliwości maszyn w celu zapewnienia maksymalnego ich wykorzystania oraz produktywności.

Dane techniczne produktu 1,9 m3 (2,5 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 94.5 in 2401 mm
Masa 1436.1 lb 651.4 kg
Wysokość 45.6 in 1159 mm
Długość 45.5 in 1156 mm
Pojemność 2.5 yd³ 1.9 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 1,9 m3 (2,5 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1,9 m3 (2,5 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert