Podsumowanie
Łyżki standardowe z płaskim spodem z serii Performance mają długi, płaski spód, który zapewnia lepsze wyniki podczas przeciągania materiału do tyłu i równania.
Najważniejsze dane
Łyżki standardowe z płaskim spodem z serii Performance mają długi, płaski spód, który zapewnia lepsze wyniki podczas przeciągania materiału do tyłu i równania.
Wyświetlanie 1-6 z 4
| Szerokość | 94.5 cale 2401 mm |
| Masa | 1524.9 lb 691.7 kg |
| Wysokość | 42.5 cale 1080 mm |
| Długość | 42.7 cale 1084 mm |
| Pojemność | 2.2 yd³ 1.7 m³ |
| Grubość krawędzi podstawy | 0.7 cale 19 mm |
| Grubość krawędzi tnącej | 0.7 cale 19 mm |
| Typ adaptera | Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony