Rozdrabniacz wtórny P214

Rozdrabniacz wtórny Rozdrabniacz wtórny P214

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Czas cyklu — otwieranie
1.6 s
1.6 s
Czas cyklu — zamykanie
1 s
1 s
Siła kruszenia – główny zespół tnący
264 Sh Ton
2345 kN

Podsumowanie

Rozdrabniacze wtórne Cat serii P200 są przeznaczone do zmniejszania rozmiarów gruzu, oczyszczania miejsca pracy i oddzielania betonu od prętów zbrojeniowych na poziomie gruntu po wyburzeniu.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

        
  • Szczęki rozdrabniacza Cat zapewniają szybkie cięcie materiału w celu zwiększenia ogólnej wydajności pracy maszyny i ograniczenia zużycia paliwa.
  •     
  • Przewymiarowany cylinder nieobrotowego rozdrabniacza wtórnego zapewnia dużą siłę kruszenia do rozdrabniania betonu i oddzielenia prętów zbrojeniowych.
  •     
  • Zawór Speed Booster aktywnie równoważy prędkość i moc, zapewniając krótki czas cyklu i dużą siłę zamykania, co pomaga zwiększyć produktywność.
ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA

ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA

        
  • Wymienne części podlegające zużyciu mogą zostać szybko wymieniane w terenie i nie wymagają spawania powierzchniowego, co pomaga skrócić czas serwisowania.
  •     
  • Punkty codziennej kontroli części podlegających zużyciu oraz punkty smarowania są dostępne z poziomu gruntu, gdy rozdrabniacz jest nadal zamontowany na maszynie.
  •     
  • Bezpieczne wykonywanie czynności serwisowych dzięki łatwemu dostępowi przez jeden panel inspekcyjny.
  •     
  • Elementy hydrauliczne są chronione przed uszkodzeniem wewnątrz obudowy, co pomaga skrócić czas przestojów w miejscu pracy.
NIEZAWODNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

NIEZAWODNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

        
  • Rozdrabniacze Cat są produkowane z wykorzystaniem wytrzymałej, odpornej na ścieranie stali, zwłaszcza w przypadku podzespołów podatnych na nadmierne zużycie.
  •     
  • Wzmocnione zawiasy łącznika cylindra na ruchomej szczęce zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i żywotności rozdrabniacza.
  •     
  • Osłona cylindra w kształcie litery C zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniami podczas rozbiórki betonu.
  •     
  • Rozdrabniacze Cat mają szerokie zastosowania w branży rozbiórkowej, są więc wszechstronnym narzędziem do różnych zadań.
ZWIĘKSZ EFEKTYWNOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ DZIĘKI ZINTEGROWANYM TECHNOLOGIOM

ZWIĘKSZ EFEKTYWNOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ DZIĘKI ZINTEGROWANYM TECHNOLOGIOM

        
  • Nigdy nie marnuj czasu na szukanie osprzętu. W przypadku wszystkich rozdrabniaczy dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
  •     
  • Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Rozdrabniacze z funkcją śledzenia zasobów można przeglądać w oprogramowaniu VisionLink®.
  •     
  • Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Rozdrabniacze obsługujące funkcję śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.
UNIWERSALNOŚĆ I WYGODA DZIĘKI ZŁĄCZOM OSPRZĘTU

UNIWERSALNOŚĆ I WYGODA DZIĘKI ZŁĄCZOM OSPRZĘTU

        
  • Rozdrabniacze i inny osprzęt tej samej klasy wielkości można wymieniać między wieloma maszynami, instalując szybkozłącze.
  •     
  • Znaczne skrócenie czasu potrzebnego na zmianę osprzętu podczas korzystania z szybkozłącza.
  •     
  • Szybkozłącza zapewniają nowy poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy dzięki możliwości zmiany osprzętu bez opuszczania kabiny przez operatora. Wbudowane zabezpieczenia, chronią osprzęt w przypadku utraty ciśnienia.
  •     
  • Dostępne są różne złącza osprzętu dostosowane do konkretnych potrzeb:
              
    • Złącze osprzętu z uchwytem sworzniowym Cat — specjalny system sworzniowy
    •         
    • Specjalne złącza osprzętu CW – klinowe, dedykowane
    •         
    • Złącza osprzętu typu S – klinowe, dedykowane
    •         
    • Hydrauliczne złącza osprzętu CW — wersja hydrauliczna do złącza osprzętu CW z natychmiastową obsługą systemu hydraulicznego po podłączeniu
    •         
    • Hydrauliczne złącza osprzętu typu S — wersja hydrauliczna do złącza osprzętu typu S z natychmiastową obsługą systemu hydraulicznego po podłączeniu
    •     
        

Dane techniczne produktu Rozdrabniacz wtórny P214

Czas cyklu — otwieranie 1.6 s 1.6 s
Czas cyklu — zamykanie 1 s 1 s
Siła kruszenia – główny zespół tnący 264 Sh Ton 2345 kN
Siła kruszenia — końcówka noża 74 Sh Ton 655 kN
Siła kruszenia — końcówka zęba 148 Sh Ton 1320 kN
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju 4786 psi 33000 kPa
Obwód szczęki — maks. Natężenie przepływu oleju 40 gal/min 150 l/min
Głębokość szczęk 25.6 in 650 mm
Długość zespołu tnącego 4.5 in 115 mm
Rozwarcie szczęk — maksymalnie 34.8 in 885 mm
Szerokość szczęki nieruchomej 21.9 in 555 mm
Szerokość szczęki ruchomej 12.2 in 310 mm
Długość 87 in 2210 mm
Wysokość 51.6 in 1310 mm
Szerokość 21.9 in 555 mm
Masa – obudowa, szczęka i wspornik 3285 lb 1490 kg
Wartość minimalna dla koparki 14000 kg (30900 lb) 14000 kg (30900 lb)
Wartość maksymalna dla koparki 19000 kg (41900 lb) 19000 kg (41900 lb)

Zobacz, jak Rozdrabniacz wtórny P214 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Rozdrabniacz wtórny Cat P214

Rozdrabniacz Cat P224 na koparce Cat

Rozdrabniacz wtórny Cat kruszący skałę

Rozdrabniacz wtórny Cat P214
Rozdrabniacz Cat P224 na koparce Cat
Rozdrabniacz wtórny Cat kruszący skałę