Dostosuj zgarniarkę kołową częściową Cat 651.

Zgarniarka częściowa 651 Zgarniarki częściowe

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Silnik ciągnika
Cat® C18
Cat® C18
Moc maksymalna (SAE J1995)
637 hp
475 kW
Prędkość maksymalna – z ładunkiem
34.9 mph
56.1 km/h

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

KOMFORTOWA PRACA

KOMFORTOWA PRACA

  • Nowy wysokociśnieniowy układ kierowniczy pozwala na wkładanie mniejszego wysiłku w kierowanie.
  • Wnętrze zostało zmodernizowane, aby lepiej dostosować miejsce pracy do wymagań ergonomii.
  • Intuicyjne, ergonomiczne elementy sterujące z wielofunkcyjnym wyświetlaczem sprawiają, że operatorowi łatwiej jest skupić się na pracy.
  • Automatyczna regulacja temperatury utrzymująca temperaturę w kabinie na pożądanym poziomie.

ŁATWOŚĆ STEROWANIA

ŁATWOŚĆ STEROWANIA

  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i układem Cat Advanced Ride Management (ARM) amortyzuje odbicie siłownika pod obciążeniem, zapewniając płynniejszą jazdę.
  • Zabezpieczenie przed zbyt wysoką prędkością obrotową silnika włączane jest bez interwencji operatora, gdy maszyna pracuje na ósmym biegu. Maszyna wspomaga wytracanie prędkości, anulując sygnał sterujący prędkości obrotowej i włączając hamulec kompresyjny silnika.

PRACUJ WYDAJNIEJ

PRACUJ WYDAJNIEJ

  • Elektroniczny układ sterowania zwiększający wydajność (APECS) pozwala maszynie na lepsze wykorzystanie mocy i momentu obrotowego silnika.
  • Ustaw prędkość maksymalną za pomocą kontroli prędkości jazdy, a maszyna będzie automatycznie wybierała bieg najlepiej pasujący do silnika i przekładni, tak aby zużywać jak najmniej paliwa w zakresach niższych prędkości obrotowych.
  • Funkcja ograniczenia prędkości maszyny zastępuje włączenie najwyższego biegu.
  • Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem pomaga szybko doprowadzić przekładnię do temperatury roboczej podczas rozruchu w niskich temperaturach.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

  • Łatwiejsze wsiadanie i wysiadanie z kabiny po nowej zautomatyzowanej drabince dostępowej.
  • Opcjonalny system obserwacji obszaru roboczego (WAVS) ułatwiający operatorowi poruszanie się w terenie.
  • Dostęp z poziomu podłoża do wlewu paliwa i niektórych punktów konserwacji ułatwia i przyspiesza serwisowanie.
  • Standardowy wskaźnik zapięcia pasa bezpieczeństwa informuje za pomocą sygnału wizualnego/dźwiękowego, gdy pas nie jest stosowany.
  • Szerokie okładziny i bębny hamulcowe ułatwiają hamowanie i zmniejszają zużycie elementów.
  • Hamulce dodatkowe są załączane automatycznie w przypadku spadku ciśnienia w zasadniczym układzie hamulcowym.
  • Hamulec postojowy jest załączany sprężynowo i zwalniany ciśnieniem hydraulicznym przy użyciu mechanizmu uruchamiającego hamulce zasadnicze.

WSPARCIE TECHNICZNE DEALERÓW

WSPARCIE ZAPEWNIANE PRZEZ SIEĆ DEALERÓW CAT

  • Pełna obsługa dealera Cat i sieci dystrybucji części.
  • Kwalifikuje się do planów ochrony sprzętu (EPP) i umów Customer Value Agreement (CVA).

Dane techniczne produktu Zgarniarka częściowa 651

Silnik ciągnika Cat® C18 Cat® C18
Uwaga Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) lub Stage IV (UE), albo odpowiednika normy EPA Tier 2 (USA), albo odpowiednika normy EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) lub Stage IV (UE), albo odpowiednika normy EPA Tier 2 (USA), albo odpowiednika normy EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE).
Moc maksymalna (SAE J1995) 637 hp 475 kW
Średnica cylindra 5.7 in 145 mm
Skok tłoka 7.2 in 183 mm
Pojemność skokowa 1105 in³ 18.1 l
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 34.9 mph 56.1 km/h
1 bieg do jazdy do przodu 3.5 mph 5.7 km/h
2 biegi do jazdy do przodu 6.5 mph 10.5 km/h
3 biegi do jazdy do przodu 7.8 mph 12.5 km/h
4 biegi do jazdy do przodu 10.6 mph 17 km/h
5 biegów do jazdy do przodu 14.2 mph 22.8 km/h
6 biegów do jazdy do przodu 19.2 mph 30.9 km/h
7 biegów do jazdy do przodu 25.7 mph 41.4 km/h
8 biegów do jazdy do przodu 34.9 mph 56.1 km/h
Biegi do tyłu 6.7 mph 10.8 km/h
Hamulce ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Konstrukcja ROPS/FOPS ROPS: ISO 3471:2008 dla masy do 26 600 kg (58 643 funtów). FOPS: ISO 3449:2005 Level II ROPS: ISO 3471:2008 dla masy do 26 600 kg (58 643 funtów). FOPS: ISO 3449:2005 Level II
Kabina Pas bezpieczeństwa: SAE J386:AUG2012 Pas bezpieczeństwa: SAE J386:AUG2012
Szerokość – obrót 180° – w prawo 44.6 ft 13.6 m
Szerokość – obrót 180° – w lewo 47.57 ft 14.5 m
Kąt skrętu – w prawo 90 90
Kąt skrętu – w lewo 85 85
Zbiornik paliwa 430.1 gal (US) 1628 l
Skrzynia korbowa 10 gal (US) 38 l
Przekładnia 35.9 gal (US) 136 l
Mechanizm różnicowy 36 gal (US) 136 l
Zwolnica – każda 6 gal (US) 29.5 l
Układ chłodzenia 23.4 gal (US) 88.6 l
Zbiornik płynu hydraulicznego 39.6 gal (US) 150 l
Spryskiwacz przedniej szyby 0.5 gal (US) 5 l

Zgarniarka częściowa 651 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Skrzynia biegów: 8-biegowa planetarna skrzynia biegów Powershift, elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC), oprogramowanie APECS, programowalny najwyższy dostępny bieg, wstrzymanie zmiany biegu, blokada mechanizmu różnicowego, osłona układu napędowego, kontrola prędkości jazdy, ograniczenie prędkości maszyny
  • Cat C18
  • Hamulec silnikowy Cat
  • Rozruch elektryczny, 24V
  • Układ oczyszczania powietrza, aktywny filtr wstępny
  • Wentylator, hydrauliczny
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Osłona skrzyni korbowej
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Układ hamulcowy: główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi, hamulec postojowy zwalniany hydraulicznie, złączany przez sprężynę
  • Blokada przepustnicy

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alternator, 115A
  • Akumulatory (4), 12 V, 1000 CCA, bezobsługowe
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie: reflektory (halogenowe), kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych (LED)
  • Gniazdo rozruchowe/ładowania akumulatora

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) z funkcją odszraniania
  • Termostat sterujący układem HVAC
  • Wieszak na ubranie
  • Półka z mocowaniem do przechowywania pojemnika na żywność
  • Złącze diagnostyczne (2)
  • Gniazda zasilania 12 V (2)
  • Blokada mechanizmu różnicowego (1)
  • Oświetlenie dodatkowe kabiny
  • Klakson elektryczny
  • Układ sterowania osprzętem z dźwignią w kształcie litery T
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, ciśnieniowa
  • Sterowanie z klawiatury: uruchamianie silnika z tyłu, blokada przepustnicy, wycieraczki/spryskiwacze, światła awaryjne, włączanie/wyłączanie świateł roboczych, tryb informacyjny, wyświetlacz Messenger, przełączniki kołyskowe z zabezpieczeniem, hamulec postojowy
  • Pas bezpieczeństwa, statyczny, dwuelementowy
  • Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczami
  • Zamki w drzwiach
  • Zautomatyzowana drabinka dostępowa
  • Fotel: Cat Advanced Ride Management (ARM), seria Cat Comfort III, obrót o 30 stopni
  • Koło kierownicy z regulacją pochylenia i wysunięcia, z miękkim wykończeniem
  • Okna, wyjście awaryjne po prawej stronie
  • Wyświetlacz Messenger

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości do -37°C (-34°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

  • Akumulatory (hamulec i sprzęg amortyzowany) z kanadyjskim numerem rejestracyjnym (CRN)
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Blokady układu kierowniczego
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V

INNE WYPOSAŻENIE

  • Układ kamer: system obserwacji obszaru roboczego (WAVS)

Zgarniarka częściowa 651 Wyposażenie dodatkowe

INNE WYPOSAŻENIE

  • Obudowa zwrotnicy
  • Konfiguracja kół tylnych (2 szt.)
  • Pakiet ramienia pociągowego zgarniarki
  • Grupa siłowników układu kierowniczego (zestaw 2 szt.)
  • Pakiet okablowania

Zobacz, jak Zgarniarka częściowa 651 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

651

wozidło do transportu wody

wozidło do transportu wody

651
wozidło do transportu wody
wozidło do transportu wody