657

Zgarniarki z otwartą komorą 657

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Silnik ciągnika
Cat C18
Cat C18
Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka
469 kW (629 KM) / 353 kW (473 KM)
469 kW (629 KM) / 353 kW (473 KM)
Silnik zgarniarki
Cat C15
Cat C15

Podsumowanie

Wysokowydajne / ekonomiczne rozwiązanie

Dwa silniki zgarniarki kołowej Cat® 657 pozwalają jej pracować wydajniej dzięki załadunkowi w systemie pchająco-ciągnącym. Połączenie tej zdolności z usprawnieniami technicznymi, wyższym komfortem pracy operatora i nowymi rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa, takimi jak zautomatyzowany system dostępowy i bardzo skuteczne mokre hamulce tarczowe, daje maszynę o bardzo wysokiej rentowności zakupu, która oszczędza użytkownikom mnóstwo czasu.

Korzyści

Większy komfort pracy operatora

Ergonomiczne elementy sterujące i zaprojektowane od nowa wnętrze kabiny umożliwiają wydajną pracę przez cały dzień w bardziej komfortowych warunkach

Do 6% Zwiększona wydajność

Niższe zużycie paliwa, zastosowanie estymatora ładowności i nowy układ sterowania skrzynią biegów APECS zapewniają lepszą wydajność

Bezkonkurencyjne bezpieczeństwo

Funkcje bezpieczeństwa — skuteczne mokre hamulce tarczowe, kamera WAVS i zautomatyzowany system dostępu do kabiny — zwiększają poczucie pewności siebie u operatora

Dane techniczne produktu 657

Silnik ciągnika Cat C18 Cat C18
Silnik zgarniarki Cat C15 Cat C15
Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka 469 kW (629 KM) / 353 kW (473 KM) 469 kW (629 KM) / 353 kW (473 KM)
Moc użyteczna 469 kW/637 KM 469 kW/637 KM
Moc maksymalna (SAE J1995) 637 hp 475 kW
Moc użyteczna (ISO 14396) 637 hp 469 kW
Moc użyteczna (SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 kW
Średnica cylindra 5.7 in 145 mm
Skok tłoka 7.2 in 183 mm
Pojemność skokowa 1105 in³ 18.1 l
Pojemność zgarniarki – nasypowa 44 yd³ 33.6 m³
Udźwig znamionowy 104,058 lb 47200 kg
Pojemność – do burty tylnej 32 yd³ 24.5 m³
Głębokość wybierania – maksymalna 16.4 in 417 mm
Szerokość – cięcie – do końcówek prowadzących 12.5 ft 3.8 m
Prześwit – maksymalny 2.3 ft 0.7 m
Siła penetracji hydraulicznej – 657G 121000 lb 542 kN
Głębokość rozsunięcia – maksymalna 26 in 660 mm
Otwarcie fartucha 92 in 2337 mm
Siła zamykania fartucha 39200 lb 176 kN
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 33 mph 56.1 km/h
1 bieg do jazdy do przodu 3.5 mph 5.7 km/h
2 biegi do jazdy do przodu 6.5 mph 10.5 km/h
3 biegi do jazdy do przodu 7.8 mph 12.5 km/h
4 biegi do jazdy do przodu 10.6 mph 17 km/h
5 biegów do jazdy do przodu 14.2 mph 22.8 km/h
6 biegów do jazdy do przodu 19.2 mph 30.9 km/h
7 biegów do jazdy do przodu 25.7 mph 41.4 km/h
8 biegów do jazdy do przodu 34.9 mph 56.1 km/h
Biegi do tyłu 6.7 mph 10.8 km/h
Moc użyteczna 353 kW/447 KM 353 kW/447 KM
Moc maksymalna (SAE J1995) 481 hp 359 kW
Moc użyteczna (ISO 14396) 480 hp 353 kW
Moc użyteczna (SAE J1349/ISO 9249) 452 hp 333 kW
Średnica cylindra 5.4 in 137.2 mm
Skok tłoka 6.75 in 171.5 mm
Pojemność skokowa 928 in³ 15.2 l
Całkowita masa transportowa 160505 lb 72804 kg
Masa transportowa ciągnika 93635 lb 42472 kg
Masa transportowa zgarniarki 64068 lb 29061 kg
Razem masa eksploatacyjna – bez ładunku 164,244. lb 74500 kg
Oś przednia 93842 lb 42566 kg
Tylna oś 66663 lb 30238 kg
Całkowita masa eksploatacyjna – z ładunkiem 268,302. lb 121700 kg
Oś przednia – z ładunkiem 134165 lb 60856 kg
Oś tylna – z ładunkiem 130340 lb 59121 kg
Szerokość całkowita maszyny 14.3 ft 4.36 m
Szerokość – spycharka 12.3 ft 3.75 m
Szerokość – rozstaw tylnych kół 9.21 ft 2.81 m
Szerokość — wnętrze komory 12.07 ft 3.68 m
Szerokość – poza krawędzią miski – szerokość transportowa 12.98 ft 3.93 m
Całkowita wysokość transportowa 15.29 ft 4.66 m
Wysokość do szczytu kabiny 12.86 ft 3.92 m
Prześwit nad podłożem — ciągnik 2.3 ft 0.7 m
Odległość od przodu ciągnika do przedniej osi 14.93 ft 4.55 m
Odległość od osi do pionowego sworznia sprzęgu 1.8 ft 0.55 m
Wysokość maksymalna lemiesza zgarniarki 2.17 ft 0.66 m
Rozstaw osi 32.68 ft 9.96 m
Długość – całkowita długość maszyny 58.96 ft 17.97 m
Tylna oś – tył maszyny 8.07 ft 2.46 m
Szerokość – obrót 180° – w prawo 45.4 ft 13.85 m
Szerokość – obrót 180° – w lewo 47.57 ft 14.5 m
Kąt skrętu – w prawo 90 90
Kąt skrętu – w lewo 85 85
Skrzynia korbowa 13.7 gal (US) 38 l
Przekładnia 35.9 gal (US) 136 l
Mechanizm różnicowy 36 gal (US) 136 l
Zwolnica – każda 6 gal (US) 29.5 l
Układ chłodzenia 23.4 gal (US) 88.6 l
Zbiornik płynu hydraulicznego 39.6 gal (US) 150 l
Spryskiwacz przedniej szyby 0.5 gal (US) 5 l
Średnica siłownika miski 7.08 in 180 mm
Skok siłownika komory 37.4 in 950 mm
Średnica siłownika fartucha 7.08 in 180 mm
Skok siłownika fartucha 29.92 in 759.5 mm
Obwód układu kierowniczego (przy wysokich obrotach biegu jałowego) 76.08 gal/min 288 l/min
Obwód sprzęgu amortyzowanego 19.54 gal/min 74 l/min
Obwód awaryjnego układu kierowniczego 14.52 gal/hr 55 l/hr
Zawór nadmiarowy – obwód układu kierowniczego 1959 psi 13500 kPa
Zawór nadmiarowy — obwód osprzętu roboczego 1999 psi 13780 kPa
Ustawienie kompensacji – obwód sprzęgu amortyzowanego 3002 psi 20700 kPa
Zbiornik paliwa 430 gal (US) 1628 l
Skrzynia korbowa 8.9 gal (US) 34 l
Przekładnia 31.9 gal (US) 121 l
Mechanizm różnicowy 44 gal (US) 168 l
Zwolnica – każda 7.8 gal (US) 30 l
Układ chłodzenia 16.6 gal (US) 63.2 l

657 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm cofania
  • Alternator 115 A – silnik ciągnika
  • Alternator 65 A – silnik zgarniarki
  • Akumulatory ciągnika (4), 12 V, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Akumulatory zgarniarki (4), 12 V, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie ciągnika
  • Oświetlenie zgarniarki
  • Gniazdo wspomagania rozruchu – silniki ciągnika i zgarniarki

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Klimatyzacja (z nagrzewnicą i układem odszraniania)
  • Panel bezpieczników typu motoryzacyjnego ze ściągaczem do bezpieczników
  • Półka z mocowaniem do przechowywania pojemnika na żywność
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Złącze diagnostyczne (12 V)
  • Oświetlenie dodatkowe kabiny
  • Blokada prędkości obrotowej silnika
  • Układ odszraniania wentylatora
  • Grupa wskaźników
  • Klakson
  • Joystick sterujący osprzętem roboczym
  • Lusterka wsteczne
  • Przygotowanie do montażu radia
  • 2 wnęki do montażu radia, głośniki i przetwornica 5 A
  • Wyciszona i hermetyczna kabina z konstrukcją ROPS
  • Statyczny pas bezpieczeństwa, dwuelementowy
  • Elementy sterowania silnikiem zgarniarki
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i układem Cat Advanced Ride Management
  • Regulacja pochylenia i wysunięcia kolumny kierownicy
  • Schowek wewnętrzny
  • Wstrzymanie zmiany biegu
  • Okna przesuwane na bok
  • Szyba przednia ze szkła wielowarstwowego
  • Spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej i tylnej
  • Podpórka pod nadgarstek/uchwyt

Odłącznik akumulatora w zderzaku

  • Ciągnik
  • Zgarniarka

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Ciągnik
  • Zgarniarka

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 657 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

657

657

657

657

657
657
657
657

360 View
360 View