Dostosuj zgarniarkę kołową częściową Cat 631.

Zgarniarka częściowa 631 Zgarniarki częściowe

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Silnik ciągnika
Cat® C18
Cat® C18
Moc na kole zamachowym – ciągnik
570 hp
425 kW
Prędkość maksymalna – z ładunkiem
34.7 mph
55.8 km/h

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

KOMFORTOWA PRACA

KOMFORTOWA PRACA

  • Nowy wysokociśnieniowy układ kierowniczy pozwala na wkładanie mniejszego wysiłku w kierowanie.
  • Wnętrze zostało zmodernizowane, aby lepiej dostosować miejsce pracy do wymagań ergonomii.
  • Intuicyjne, ergonomiczne elementy sterujące z wielofunkcyjnym wyświetlaczem sprawiają, że operatorowi łatwiej jest skupić się na pracy.
  • Automatyczna regulacja temperatury utrzymująca temperaturę w kabinie na pożądanym poziomie.

ŁATWOŚĆ STEROWANIA

ŁATWOŚĆ STEROWANIA

  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i układem Cat Advanced Ride Management (ARM) amortyzuje odbicie siłownika pod obciążeniem, zapewniając płynniejszą jazdę.
  • Zabezpieczenie przed zbyt wysoką prędkością obrotową silnika włączane jest bez interwencji operatora, gdy maszyna pracuje na ósmym biegu. Maszyna wspomaga wytracanie prędkości, anulując sygnał sterujący prędkości obrotowej i włączając hamulec kompresyjny silnika.

PRACUJ WYDAJNIEJ

PRACUJ WYDAJNIEJ

  • Elektroniczny układ sterowania zwiększający wydajność (APECS) pozwala maszynie na lepsze wykorzystanie mocy i momentu obrotowego silnika.
  • Ustaw prędkość maksymalną za pomocą kontroli prędkości jazdy, a maszyna będzie automatycznie wybierała bieg najlepiej pasujący do silnika i przekładni, tak aby zużywać jak najmniej paliwa w zakresach niższych prędkości obrotowych.
  • Funkcja ograniczenia prędkości maszyny zastępuje włączenie najwyższego biegu.
  • Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem pomaga szybko doprowadzić przekładnię do temperatury roboczej podczas rozruchu w niskich temperaturach.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

  • Łatwiejsze wsiadanie i wysiadanie z kabiny po nowej zautomatyzowanej drabince dostępowej.
  • Opcjonalny system obserwacji obszaru roboczego (WAVS) ułatwiający operatorowi poruszanie się w terenie.
  • Dostęp z poziomu podłoża do wlewu paliwa i niektórych punktów konserwacji ułatwia i przyspiesza serwisowanie.
  • Standardowy wskaźnik zapięcia pasa bezpieczeństwa informuje za pomocą sygnału wizualnego/dźwiękowego, gdy pas nie jest stosowany.
  • Szerokie okładziny i bębny hamulcowe ułatwiają hamowanie i zmniejszają zużycie elementów.
  • Hamulce dodatkowe są załączane automatycznie w przypadku spadku ciśnienia w zasadniczym układzie hamulcowym.
  • Hamulec postojowy jest załączany sprężynowo i zwalniany ciśnieniem hydraulicznym przy użyciu mechanizmu uruchamiającego hamulce zasadnicze.

WSPARCIE TECHNICZNE DEALERÓW

WSPARCIE ZAPEWNIANE PRZEZ SIEĆ DEALERÓW CAT

  • Pełna obsługa dealera Cat i sieci dystrybucji części.
  • Kwalifikuje się do planów ochrony sprzętu (EPP) i umów Customer Value Agreement (CVA).

Dane techniczne produktu Zgarniarka częściowa 631

Silnik ciągnika Cat® C18 Cat® C18
Moc na kole zamachowym – ciągnik 570 hp 425 kW
Uwaga Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) lub Stage IV (UE), albo odpowiednika normy EPA Tier 2 (USA), albo odpowiednika normy EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) lub Stage IV (UE), albo odpowiednika normy EPA Tier 2 (USA), albo odpowiednika normy EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE).
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 34.7 mph 55.8 km/h
1 bieg do jazdy do przodu 3.4 mph 5.5 km/h
2 biegi do jazdy do przodu 6.2 mph 10 km/h
3 biegi do jazdy do przodu 7.7 mph 12.4 km/h
4 biegi do jazdy do przodu 10.5 mph 16.9 km/h
5 biegów do jazdy do przodu 14.1 mph 22.7 km/h
6 biegów do jazdy do przodu 19 mph 30.6 km/h
7 biegów do jazdy do przodu 25.7 mph 41.4 km/h
8 biegów do jazdy do przodu 34.7 mph 55.8 km/h
Biegi do tyłu 6.2 mph 9.9 km/h
Hamulce ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Konstrukcja ROPS/FOPS ROPS: ISO 3471:2008 FOPS: ISO 3449:2005 Level II ROPS: ISO 3471:2008 FOPS: ISO 3449:2005 Level II
Kabina Pas bezpieczeństwa: SAE J386:FEB2006 Pas bezpieczeństwa: SAE J386:FEB2006
Szerokość – obrót 180° 40.2 ft 12.23 m
Zbiornik paliwa 231 gal (US) 874 l
Skrzynia korbowa 13.7 gal (US) 52 l
Przekładnia 29 gal (US) 110 l
Mechanizm różnicowy 41.7 gal (US) 158 l
Zwolnica – każda 5 gal (US) 19 l
Układ chłodzenia 19.8 gal (US) 142 l
Zbiornik płynu hydraulicznego 37.5 gal (US) 83 l
Spryskiwacz przedniej szyby 1.3 gal (US) 5 l
Zwolnica – każda 7.8 gal (US) 30 l
Zbiornik paliwa 430 gal (US) 1628 l
Przekładnia 31.9 gal (US) 121 l
Układ chłodzenia 16.6 gal (US) 63.2 l
Mechanizm różnicowy 44 gal (US) 168 l
Skrzynia korbowa 8.9 gal (US) 34 l

Zgarniarka częściowa 631 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik Cat® C18 z mechanicznie uruchamianymi wtryskiwaczami elektronicznymi (MEUI™)
  • Skrzynia biegów: 8-biegowa planetarna skrzynia biegów Powershift, elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC), oprogramowanie APECS, programowalny najwyższy dostępny bieg, wstrzymanie zmiany biegu, blokada mechanizmu różnicowego, osłona układu napędowego, kontrola prędkości jazdy, ograniczenie prędkości maszyny
  • Hamulec silnikowy Cat
  • Rozruch elektryczny, 24V
  • Suchy układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym
  • Wentylator, hydrauliczny
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Chłodnica z rdzeniem aluminiowym, 9 żeberek na cal
  • Osłona skrzyni korbowej
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Układ hamulcowy: główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi, hamulec postojowy zwalniany hydraulicznie, złączany przez sprężynę

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alternator, 115A
  • Akumulatory (4), 12 V, 1000 CCA, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie: LED
  • Gniazdo rozruchowe/ładowania akumulatora

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) z funkcją odszraniania
  • Termostat sterujący układem HVAC
  • Wieszak na ubranie
  • Półka z mocowaniem do przechowywania pojemnika na żywność
  • Złącze diagnostyczne (2)
  • Gniazda zasilania 12 V (2)
  • Blokada mechanizmu różnicowego
  • Oświetlenie dodatkowe kabiny
  • Klakson elektryczny
  • Układ sterowania osprzętem z dźwignią w kształcie litery T
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, ciśnieniowa
  • Sterowanie z klawiatury: uruchamianie silnika z tyłu, blokada przepustnicy, wycieraczki/spryskiwacze, światła awaryjne, włączanie/wyłączanie świateł roboczych, tryb informacyjny, wyświetlacz Messenger, przełączniki kołyskowe z zabezpieczeniem, hamulec postojowy
  • Pas bezpieczeństwa, statyczny, dwuelementowy
  • Okna, przesuwne
  • Okna, ze szkła bezpiecznego, osadzone na stałe
  • Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczami
  • Lusterko wsteczne
  • Zamki w drzwiach
  • Wyświetlacz Messenger
  • Wskaźniki i ostrzeżenia, w tym: temperatura cieczy chłodzącej, temperatura oleju silnikowego, temperatura oleju hydraulicznego, temperatura filtra DPF, poziom paliwa, hamulec postojowy, blokada osprzętu, układ hamulcowy, niezbędna regeneracja, blokada przepustnicy, napięcie układu elektrycznego, awaryjny układ kierowniczy, zaczep opuszczony, blokada mechanizmu różnicowego, ruch swobodny fartucha, wstrzymanie zmiany biegu, światła drogowe, kontrolka działania, prędkość obrotowa silnika, wybór biegu, poziom zapełnienia filtra DPF
  • Przełączniki kołyskowe z zabezpieczeniem
  • Fotel: Cat Advanced Ride Management (ARM), seria Cat Comfort III, obrót o 30 stopni
  • Koło kierownicy z regulacją pochylenia i wysunięcia, z miękkim wykończeniem
  • Okna, wyjście awaryjne po prawej stronie
  • Wyświetlacz Messenger

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości do -37°C (-34°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

  • Zaawansowany sprzęg amortyzowany
  • Akumulatory (sprzęg amortyzowany) z kanadyjskim numerem rejestracyjnym (CRN)
  • Sprzęg holowniczy, przód
  • Błotniki z tworzywa sztucznego
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V

INNE WYPOSAŻENIE

  • Zbiornik paliwa z układem szybkiego tankowania

Zgarniarka częściowa 631 Wyposażenie dodatkowe

INNE WYPOSAŻENIE

  • Układ kamer: system obserwacji obszaru roboczego (WAVS)
  • Światło ostrzegawcze na kabinie
  • Sygnał dźwiękowy, pneumatyczny
  • Sygnał dźwiękowy pneumatyczny i światło ostrzegawcze
  • Obudowa zwrotnicy
  • Konfiguracja kół tylnych (2 szt.)
  • Pakiet ramienia pociągowego zgarniarki
  • Grupa siłowników układu kierowniczego (zestaw 2 szt.)

Zobacz, jak Zgarniarka częściowa 631 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

631

wozidło do transportu wody

wozidło do transportu wody

631
wozidło do transportu wody
wozidło do transportu wody