Umowy serwisowe CVA dla branży budowlanej

Mądrzejszy sposób ochrony sprzętu i czasu pracy bez przestojów.

UMOWY SERWISOWE CVA CAT®
UMOWY SERWISOWE CVA CAT®

Czym jest Umowa serwisowa CVA?

To bezstresowy plan obsługi posiadanego sprzętu, który pomoże Ci maksymalnie wykorzystać Twój Cat Machine. Prowadzisz swój własny biznes. I nie chcesz tracić czasu ani pieniędzy. Dzięki Umowie serwisowej CVA Cat® chronisz nie tylko swój sprzęt i wyniki finansowe – ale także spokój ducha.

z

Poznaj podstawy tego, czym jest Umowa CVA, co zapewnia i jak może pomóc Ci w pełni wykorzystać swój sprzęt.

z

Zobowiązanie w zakresie usługi CVA

z

Zadbaj, aby umowa CVA CAT pracowała na Ciebie, przedłużając ją

Różnica wynikająca z Umowy CVA

Zawierając Umowę CVA inwestujesz w żywotność maszyny i szybszą pracę na placach budowy każdego dnia. Dowiedz się wszystkiego o częściach Umowy CVA, które mogą pomóc w obydwu kwestiach.

Nasze zobowiązanie serwisowe

Zobowiązanie w zakresie usług w ramach umowy CVA to nasz plan zapewnienia ciągłości działania Twojej firmy — części dostarczane następnego dnia i naprawy w ciągu dwóch dni1 lub w terminie dogodnym dla Ciebie. A jeśli zobowiązanie nie zostanie wypełnione, otrzymasz rekompensatę.

Dowiedz się więcej
dwóch mężczyzn w kamizelkach bezpieczeństwa podaje sobie dłonie, a w tle widoczny jest pojazd serwisowy Cat
dwóch mężczyzn w kamizelkach bezpieczeństwa podaje sobie dłonie, a w tle widoczny jest pojazd serwisowy Cat



Brak problemów

Bezproblemowa konserwacja i posiadanie sprzętu dzięki oryginalnym częściom Cat, które mogą być dostarczone bezpośrednio do Ciebie, zgodnie z planowaną konserwacją. Otrzymujesz pomocne porady, proste instrukcje dotyczące części i możliwość połączenia Umowy CVA w jedną miesięczną wpłatę za maszynę2.
 



Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo wynikające z eksperckiego wsparcia dealera w ramach Planów Ochrony Sprzętu, które oferują rozwiązywanie problemów, diagnostykę i naprawy z użyciem oryginalnych części Cat.


 



Spokój ducha

Spokój ducha dzięki zarządzaniu stanem sprzętu z łatwym dostępem przez VisionLink™ w celu monitorowania godzin pracy maszyn, lokalizacji oraz kluczowych alertów zdrowotnych i wyników inspekcji za pośrednictwem Cat Inspect.


 


1 
Dotyczy konserwacji, zużycia, najczęściej używanych części i napraw. Skontaktuj się z dealerem w celu uzyskania szczegółów.
2 Płatność w formie programu Cat Credits lub vouchera od dealera. Uczestnictwo dealerów może się różnić. Skontaktuj się z dealerem w celu uzyskania szczegółów.

Wiele opcji dla wielu maszyn

Umowy CVA można dostosować do Twoich indywidualnych potrzeb, niezależnie od tego, czy posiadasz jedną maszynę, czy całą flotę. Bez względu na to, kiedy i gdzie kupiłeś swoją maszynę, istnieje Umowa CVA, która będzie idealna dla Ciebie i Twojej działalności. 
 

Wygodne zestawy konserwacyjne z planowaną konserwacją

Wolisz samodzielnie zajmować się konserwacją? Ciesz się planowaną dostawą części z instrukcjami, oryginalnymi częściami Cat dostępnymi w razie potrzeby oraz połączonymi danymi dotyczącymi maszyny.

CVA Convenience
close up of a hand passing a Cat bearing part box to someone else
close up of a hand passing a Cat bearing part box to someone else

Skorzystaj z wsparcia serwisowego u swojego dealera Cat

Dodaj do Umowy CVA robociznę dealera, aby zapewnić pełne wsparcie ekspertów Cat, którzy pomogą Ci w sprawach z zakresu konserwacji i serwisu, takich jak inspekcje, Analiza płynów S·O·S℠ i monitorowanie stanu sprzętu.

Serwis, Wykonany.
close up of someone using a Cat tool on Cat equipment
close up of someone using a Cat tool on Cat equipment

Utrzymuj każdy system w dobrej kondycji dzięki Umowie CVA Cat.

Umowy CVA dotyczące podwozi

Kontroluj koszty. Chroń pracę bez przestojów.

Pozbądź się domysłów związanych z konserwacją podwozia dzięki Umowie CVA Cat. Terminowo otrzymuj oryginalne części, profesjonalne wsparcie dealerskie oraz technologie, które śledzą zużycie, zanim zaczną spowalniać Twoją pracę. Proste, bezpieczne i stworzone dla spokoju ducha – dowiedz się, jak Umowa CVA dotycząca podwozia daje Ci kontrolę.

Pobierz PDF Z Umową CVA Dotyczącą Podwozia
Pobierz PDF Z Umową CVA Dotyczącą Podwozia
Pobierz PDF Z Umową CVA Dotyczącą Podwozia

Umowy CVA dotyczące osprzętu do prac ziemnych (GET)

Chroń produktywność. Minimalizuj przestoje.

Nasza Umowa CVA dotycząca osprzętu GET dostarcza Ci odpowiednie narzędzia i właściwy plan, aby utrzymać osprzęt GET w najlepszej kondycji. Terminowo otrzymuj oryginalne części Cat, ekspercką wiedzę dealerów oraz technologię śledzącą zużycie, wydajność i produktywność w całej flocie.

Pobierz PDF Z Umową CVA Dotyczącą Osprzętu GET
black and white closeup of Caterpillar ground engaging tool on work site
black and white closeup of Caterpillar ground engaging tool on work site



Zobowiązanie serwisowe jest dostępne w ramach umowy CVA dla kwalifikujących się silników przemysłowych i agregatów prądotwórczych.



Porozmawiaj ze swoim dealerem już dziś

Gotów do działania? Porozmawiaj dziś ze swoim dealerem Cat i znajdź Umowę CVA z planem, który utrzyma Twoją firmę w dobrej kondycji.

Skontaktuj Się Ze Swoim Dealerem
Porozmawiaj ze swoim dealerem już dziś
Porozmawiaj ze swoim dealerem już dziś

Najczęściej zadawane pytania

O Umowach serwisowych CVA Cat 
 

Czy moja maszyna się kwalifikuje?

Umowy CVA Cat są zaprojektowane tak, aby wspierać każdy rodzaj działalności, z elastycznymi planami dopasowanymi do Twojego sprzętu i celów – dla wszystkich maszyn i wszystkich właścicieli.
 



Skąd mam wiedzieć, której Umowy CVA potrzebuję?

Zacznij od rozmowy. Twój dealer Cat może pomóc Ci w znalezieniu Umowy CVA pasującej do Twoich maszyn, stylu konserwacji i celów w zakresie pracy bez przestojów.
 



Co się stanie, jeśli moja maszyna przestanie działać w okresie obowiązywania Umowy CVA?

Nasze zobowiązanie serwisowe w ramach Umowy CVA gwarantuje terminową dostawę części i wypełnienie zobowiązań, pozwalające Ci wrócić do pracy.
 



Czy Umowa CVA jest przeznaczona wyłącznie dla nowych maszyn?

Umowy CVA Cat są przeznaczone dla każdej maszyny, niezależnie od tego, czy jest nowa, używana, czy też służy Ci od jakiegoś czasu. Bez względu na wiek czy miejsce zakupu, istnieje plan zapewniający jej wydajność.



Explore mais sobre os Contratos de Valor para o Cliente (CVAs) Cat®



Umowy serwisowe CVA Cat®

Umowa serwisowa CVA Cat® pomaga w wykorzystaniu pełnego potencjału Twojego sprzętu i Twojej firmy, niezależnie od tego, czy budujesz nasze społeczności wykorzystujesz sprzęt dostarczany przez Cat...

Zobacz Szczegóły CVA
Umowy serwisowe CVA Cat®
Umowy serwisowe CVA Cat®





Oryginalne Części Cat®

Wyszukaj i kup części Cat® do sprzętu. Szukaj według kategorii, numeru katalogowego lub numeru seryjnego, aby znaleźć części, których potrzebujesz do naprawy i konserwacji sprzętu.

Rozpocznij Zakupy
Pièces D'origine Cat®
Pièces D'origine Cat®