Zrób to sam, ale ze wsparciem firmy Caterpillar

Wykonuj prace konserwacyjne we własny sposób, z wykorzystaniem oferowanych przez Cat® oryginalnych części, inteligentnych narzędzi do planowania, analiz i wsparcia, gdy go potrzebujesz.

Samoobsługa
Samoobsługa

Samodzielna konserwacja ze wsparciem firmy Cat®

Umowa serwisowa CVA (poziom 1) obejmuje samodzielne wykonywanie konserwacji oraz wsparcie niezawodnych ekspertów Cat. Części są dostarczane według Twojego harmonogramu, a Ty korzystasz z cyfrowych narzędzi i wsparcia dealera, aby bez obaw planować przyszłość. Panuj nad sytuacją. Z umową CVA Convenience szybciej wyprzedzisz konkurencję.

Brak problemów

Bezproblemowe utrzymanie i posiadanie Właściwe części, dostarczone na czas. Skorzystaj z dostaw oryginalnych, wysokiej jakości części Cat zgodnie z Twoim harmonogramem i z elastycznych opcji płatności.

 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo wynikające ze wsparcia ekspertów dealera: W razie potrzeby możesz liczyć na lokalnego dealera, który zapewni fachowe rozwiązywanie problemów i diagnostykę, pomoże przewidzieć koszty i przedstawi plany ochrony sprzętu dla nowych maszyn.

 

Spokojna głowa

Spokojna głowa dzięki zarządzaniu stanem sprzętu: Zarządzaj w prosty sposób stanem sprzętu dzięki narzędziom cyfrowym, oferującym przydatne informacje i rzeczywiste dane maszyn.

Konserwacja na Twoich warunkach

Wykonuj konserwację samodzielnie, nie rezygnując z planowania, jakości ani wsparcia. Zoptymalizuj konserwację dzięki łatwej dostawie części i informacjom przygotowanym, aby usprawnić Twoją działalność.

Dostawa części, których potrzebujesz

Zamów wszystkie części potrzebne w danym okresie konserwacji maszyny, zapakowane w jedno opakowanie dostarczone do Ciebie na czas.

Rozpocznij
Zestawy PM
Zestawy PM

Szybka dostępność części

Twoja praca nie czeka. Wyprzedź konkurencję dzięki szybkiej dostawie części i naszemu zobowiązaniu serwisowemu. Pracuj pewnie, wiedząc, że szybciej wrócisz do pracy.

Dowiedz się więcej
Uścisk dłoni dwóch pracowników firmy Cat
Uścisk dłoni dwóch pracowników firmy Cat

Często zadawane pytania dotyczące samodzielnej konserwacji CVA

Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące umowy serwisowej CVA Convenience, samodzielnej konserwacji sprzętu, dostawy części Cat, planowania konserwacji i wsparcia dealerów.

 

   

Dla kogo jest umowa serwisowa CVA Convenience?

Umowa CVA w wersji Convenience idealnie nadaje się dla firm, w których prace konserwacyjne wykonywane są wewnętrznie. Dzięki umowie CVA firma otrzymuje oryginalne części Cat bezpośrednio pod wskazany adres, zgodnie z harmonogramem, wraz z czytelną instrukcją w formie drukowanej lub przesłaną e-mailem. Następnie może wykonać prace konserwacyjne według własnego harmonogramu.  
 



     

Co się stanie, jeśli części nie dotrą na czas?

Dzięki umowie serwisowej CVA, części są dostarczane w krótkim terminie. Jeśli wybrane części nie będą dostępne w uzgodnionym terminie, możesz skorzystać z naszego zobowiązania serwisowego i otrzymać zapłatę w formie kredytów Cat lub vouchera od dealera. To kolejny sposób, w jaki pomagamy minimalizować przestoje i wspierać Twój plan konserwacji.  
 



      

Czy mogę zmienić później umowę CVA na inną jej wersję?

Tak. Jeśli Twoje potrzeby ulegną zmianie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Cat, aby omówić więcej opcji, które będą bardziej pasować do Twojej działalności. Jeśli potrzebujesz, aby umowa objęła wsparcie i robociznę dealera, dostępne są opcje CVA z serwisowaniem. Skontaktuj się z dealerem, aby znaleźć najlepszą opcję.
 



      

Czy można zmienić umowę serwisową CVA Convenience, jeśli zmieni się sposób wykorzystania maszyny?

W miarę rozwoju działalności i zmian w sposobie użytkowania maszyn skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Cat, aby omówić kolejne kroki. Wspólnie określimy z Tobą najlepsze opcje odpowiadające Twoim konkretnym potrzebom i sposobowi wykorzystania maszyn.
 



    

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z serwisu wykonywanego przez dealera

Potrzebujesz większego wsparcia dealera w zakresie konserwacji i napraw? Znajdź umowę serwisową CVA, która oferuje robociznę i harmonogram konserwacji odpowiadający Twoim potrzebom.