Каждый день в строительном бизнесе вам приходится принимать тысячи сложных, молниеносных решений. Cat® легко берет на себя все вопросы, касающиеся техники. Машины Cat созданы для заказчиков, которым важна надежность при приемлемой стоимости. Они просты в эксплуатации, выгодны в обслуживании и имеют доступную стоимость владения.
Имея ассортимент продукции, насчитывающий свыше 300 машин, мы постоянно совершенствуем и регулярно обновляем модельный ряд, чтобы соответствовать меняющимся потребностям клиента. На данной странице вы можете ознакомиться и выбрать наиболее часто запрашиваемые модели для малого и среднего строительного бизнеса.
Экскаватор-погрузчик Cat® 428 оснащен проверенным двигателем, коробкой передач с переключением под нагрузкой, стрелой экскаваторного типа, мощной и эффективной гидравликой, а также системой Product Link™. Кроме того, он поддерживает три режима управления мощностью. Оператору гарантированы комфорт и большая грузоподъемность.
Узнать большеМашина 426F2 располагает лучшим в своем классе рабочим местом оператора со стандартным сиденьем с пневмоподвеской, расширенным пространством для ног оператора и улучшенным обзором. Эргономичные джойстики управления обеспечивают эффективное функционирование и легкое переключение.
Узнать большеЭкскаватор CAT 330 GC предоставляет идеальный баланс надежной производительности, функций обеспечения продуктивности оператора и снижения затрат. Экскаватор Cat 330 GC— подходящий вариант для применения в тех областях, где требуется высокая надежность и производительность наряду с низкими почасовыми расходами.
Узнать большеЭкскаватор Cat® 320 GC сочетает в себе производительность и простые в использовании технологии, а также новую комфортабельную кабину, сниженный на 20% расход топлива и увеличенные интервалы технического обслуживания, которые сокращают затраты на обслуживание на 20%. В результате, вы получаете долговечный и экономичный экскаватор для легких и средних условий эксплуатации.
Узнать большеМини-погрузчик Cat® 232D3 имеет конструкцию с вертикальным подъемом, обеспечивающую увеличенный вылет стрелы и большую высоту подъема, необходимые для быстрой и простой загрузки самосвалов. Благодаря высоким показателям устойчивости и грузоподъемности машина является прекрасным выбором для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Узнать больше
1Не является офертой/публичной офертой. На территории России услуги финансовой аренды (лизинга) предоставляются ООО «Катерпиллар Файнэншл» (лизингодатель), ОГРН 1027739401800.
Указанный размер процента удорожания приводится в справочных целях; достижение заявленного размера процента удорожания, а также заключение соответствующего договора лизинга с ООО «Катерпиллар Файнэншл» возможны при соблюдении всех следующих условий:
(1) одобрение сделки и ее финансовых условий кредитным департаментом ООО «Катерпиллар Файнэншл», (2) передаваемая в лизинг техника («оборудование») приобретается ООО «Катерпиллар Файнэншл» у официального дилера Катерпиллар после таможенной очистки и прохождения всех таможенных формальностей, (3) страхование техники на срок лизинга осуществляется за счет ООО «Катерпиллар Файнэншл» у выбранного последним страховщика; (4) техника учитывается на балансе лизингополучателя; (5) авансовый платеж составляет 49% от стоимости Техники; (6) срок лизинга составляет 24 месяца; (7) выплаты осуществляются ежемесячными ступенчато-убывающими платежами.
Стандартный срок гарантии – 12 месяцев с даты подписания Акта приёмки-передачи техники. Возможно приобретение дополнительной гарантии сроком до 5 лет или до достижения наработки 12000 моточасов (в зависимости от того, что наступит ранее) с даты подписания Акта приёмки-передачи техники. Для получения сведений о дополнительной гарантии, включая полное описание стоимости и условий, обращайтесь к официальным дилерам Катерпиллар.
Предложение действует до 30.09.2021 и распространяется на новые бульдозеры, грейдеры, экскаваторы и самосвалы производства Катерпиллар. Условия программы могут быть изменены лизингодателем без предварительного уведомления. Количество техники, участвующей в программе, ограничено. Уточняйте возможность приобретения техники в лизинг по данной программе, а также наличие и цены на технику у Дилера. Полные условия лизинга техники ООО «Катерпиллар Файнэншл» установлены договором лизинга. Обращайтесь за подробной информацией об условиях лизинга к представителям ООО «Катерпиллар Файнэншл» или официальным дилерам Катерпиллар.
Тел.: 8 800 500 33 99; +7 (495) 213 33 99 (звонки принимаются в период c 9.00 – 18.00 по Московскому времени).
2Не является офертой/публичной офертой. На территории России услуги финансовой аренды (лизинга) предоставляются ООО «Катерпиллар Файнэншл» (лизингодатель), ОГРН 1027739401800.
Указанный размер процента удорожания приводится в справочных целях; достижение заявленного размера процента удорожания, а также заключение соответствующего договора лизинга с ООО «Катерпиллар Файнэншл» возможны при соблюдении всех следующих условий:
(1) одобрение сделки и ее финансовых условий кредитным департаментом ООО «Катерпиллар Файнэншл», (2) передаваемая в лизинг техника («оборудование») приобретается ООО «Катерпиллар Файнэншл» у официального дилера Катерпиллар после таможенной очистки и прохождения всех таможенных формальностей, (3) страхование техники на срок лизинга осуществляется за счет ООО «Катерпиллар Файнэншл» у выбранного последним страховщика; (4) техника учитывается на балансе лизингополучателя; (5) авансовый платеж составляет 49% от стоимости Техники; (6) срок лизинга составляет 13 месяцев; (7) выплаты осуществляются ежемесячными убывающими платежами.
Срок гарантии составляет на 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи, с 13 месяца действует дополнительная гарантия с типом покрытия «Двигатель, Силовая передача и Гидравлическая система» сроком 12 месяцев или до наработки Техникой 3000 моточасов в зависимости от того, что наступит ранее.
Предложение действует до 30.09.2021 и распространяется на экскаваторы–погрузчики Cat 426, 428 и мини-погрузчики Cat 232D3. Условия программы могут быть изменены лизингодателем без предварительного уведомления. Количество техники, участвующей в программе, ограничено. Уточняйте возможность приобретения техники в лизинг по данной программе, а также наличие и цены на технику у Дилера. Полные условия лизинга техники ООО «Катерпиллар Файнэншл» установлены договором лизинга. Обращайтесь за подробной информацией об условиях лизинга к представителям ООО «Катерпиллар Файнэншл» или официальным дилерам Катерпиллар.
Тел.: 8 800 500 33 99; +7 (495) 213 33 99 (звонки принимаются в период c 9.00 – 18.00 по Московскому времени).