Студийный снимок

Вспомогательное оборудование для обратной лопаты 180 мм (7 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
7 дюймы
180 мм
Габаритная высота
21 дюймы
545 мм
Габаритная длина
23 дюймы
584 мм

Обзор

Необходимо использовать с навесном оборудованием обратной лопатой на машинах 236D, 242D, 257D и 259D.

Характеристики продукции 180 мм (7 дюймов)

Габаритная ширина 7 дюймы 180 мм
Габаритная высота 21 дюймы 545 мм
Габаритная длина 23 дюймы 584 мм
Масса 100 фунты 45.35 кг

Узнайте результаты сравнения 180 мм (7 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  180 мм (7 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения