| Масса | 200.6 фунты 91 кг |
| Ширина | 14.1 дюймы 359 мм |
| Длина | 24.2 дюймы 615 мм |
| Габаритная высота | 10.9 дюймы 276 мм |
| Диаметры пальцев | 45/50 мм (1,8/2 дюйма) 45/50 мм (1,8/2 дюйма) |
| Класс машины | Экскаваторы-погрузчики 450 Экскаваторы-погрузчики 450 |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
| Требуемая гидросистема | Специальное, установлено на заводе Специальное, установлено на заводе |
Задние устройства смены навесного оборудования для экскаваторов-погрузчиков Гидравлическое устройство для экскаваторов-погрузчиков 415–444 т
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Масса
- 200.6 фунты
- 91 кг
- Ширина
- 14.1 дюймы
- 359 мм
- Длина
- 24.2 дюймы
- 615 мм
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции Гидравлическое устройство для экскаваторов-погрузчиков 415–444 т
Узнайте результаты сравнения Гидравлическое устройство для экскаваторов-погрузчиков 415–444 т с популярной продукцией.
Задние устройства смены навесного оборудования для экскаваторов-погрузчиков
Гидравлическое устройство для экскаваторов-погрузчиков 415–444 т
Выбрано
- Масса
- 200.6 фунты
- 91 кг
- Ширина
- 14.1 дюймы
- 359 мм
- Длина
- 24.2 дюймы
- 615 мм
Задние устройства смены навесного оборудования для экскаваторов-погрузчиков
Механическое устройство для экскаваторов-погрузчиков 415–444
- Масса
- 191.8 фунты
- 87 кг
- Ширина
- 14.1 дюймы
- 359 мм
- Длина
- 24.2 дюймы
- 615 мм
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа