Студийный снимок

Косилки-измельчители с бичевым аппаратом HMF110

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Рабочая ширина
39.4 дюймы
1000 мм
Требуемая гидросистема
Стандартный расход
Стандартный расход
Габаритная ширина
46.6 дюймы
1184 мм

Обзор

Косилки являются идеальным оборудованием для срезания и мульчирования растительности и лесного подроста.

Характеристики продукции HMF110

Рабочая ширина 39.4 дюймы 1000 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Габаритная ширина 46.6 дюймы 1184 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 50–80 л/мин (13–21 галл./мин) 50–80 л/мин (13–21 галл./мин)
Максимальный диаметр режущей части 50–75 мм (2–3 дюйма) 50–75 мм (2–3 дюйма)
Поворотные зубья на каждый барабан 16 16
Длина 33.1 дюймы 842 мм
Габаритная высота 29.2 дюймы 741 мм
Масса 831.1 фунты 377 кг
Тип привода Клиноременный привод Клиноременный привод
Гидромотор Аксиально-поршневой насос Аксиально-поршневой насос
Оптимальное давление в гидросистеме 150–250 бар (2175–3626 фунтов/кв. дюйм) 150–250 бар (2175–3626 фунтов/кв. дюйм)
Частота вращения барабана 2540–2620 об/мин 2540–2620 об/мин

Узнайте результаты сравнения HMF110 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Косилка-измельчитель с бичевым аппаратом Cat® HMF210 в действии

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Косилка-измельчитель с бичевым аппаратом Cat® HMF210 в действии

360 View