Ротационная фреза RC15

Ротационные фрезы RC15

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
2447 фунты
1110 кг
Масса базовой машины
14–22 метр. тонны
14–22 метр. тонны
Тип крепления
Крепление на пальцах, CPG, CW, S
Крепление на пальцах, CPG, CW, S

Обзор

Ротационные фрезы Cat® помогают обеспечить высокую производительность при работе с твердыми материалами и контролируемое дробление. Мощность передается непосредственно на вальцы вместе с механическими уплотнениями для удержания смазки, а двойные опорные подшипники обеспечивают высокий крутящий момент. Ротационная фреза совместима с кронштейнами гидромеханического навесного оборудования Cat, а также может быть адаптирована для прокладки траншей, строительства тоннелей и работ по сносу.

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Высокая производительность

Высокая производительность

  • Работайте с высокой производительностью с твердыми материалами, используя ротационную фрезу для таких операций, как прокладка траншей и снос зданий.
  • Двигатель с прямым приводом выдает высокий крутящий момент и обладает высокими эксплуатационными характеристиками, помогая выполнять работу быстрее.
  • Поскольку мощность передается непосредственно на вальцы, не следует беспокоиться о потере мощности, которая может быть вызвана зубчатой передачей или механическим приводом.
  • Ротационная фреза обеспечивает более контролируемое дробление с высокой точностью, благодаря чему отлично подходит для работы в ограниченном пространстве или в городских условиях.
  • Использование ротационной фрезы на рабочей площадке помогает снизить уровень шума в чувствительных зонах, таких как жилые районы или больницы, что позволяет работать на площадках с установленным максимальным уровнем шума.
Конструкция для тяжелых условий эксплуатации

Конструкция для тяжелых условий эксплуатации

  • Меньшее пространство между вальцами позволяет прокладывать более узкие траншеи и снизить расход топлива.
  • Ротационная фреза измельчает выгружаемый из траншеи материал без его застревания между корпусом и вальцом.
  • Встроенный фильтр на сливной линии картера помогает защитить гидромотор и насосы, предотвращая попадание загрязнений внутрь.
  • Используя двойной опорный подшипник на каждом вальце, вал двигателя передает только движение без нагрузки, что помогает увеличить срок службы фрезы.
Простота технического обслуживания

Простота технического обслуживания

  • Благодаря удобному и быстрому доступу к зонам технического обслуживания ротационная фреза всегда работает с максимальной производительностью.
  • Благодаря отсутствию смазываемых мест натяжения нет необходимости в ежедневном техническом обслуживании.
  • Резцы ротационной фрезы можно легко и быстро заменить с помощью простого инструмента.
  • Механические уплотнения помогают удерживать смазку и предотвращают попадание пыли, что позволяет продлить срок службы вашего инструмента без обслуживания.
  • Ротационная фреза помогает снизить износ ковшей, удаляющих мусор, поскольку создает материал, готовый для повторного использования в другом проекте.
Универсальность для расширения вариантов применения

Универсальность для расширения вариантов применения

  • Создавайте траншеи меньшей ширины с помощью ротационной фрезы для прокладки трубопроводов или траншейных работ. Ротационные фрезы уменьшают ширину траншей V-образной формы.
  • Ротационная фреза совместима с кронштейнами гидромеханического навесного оборудования Cat, позволяя более плавно переходить от одной задачи к другой.
  • Ротационная фреза отлично подходит для дноуглубительных работ, поскольку ее можно погружать в воду.
  • Ротационную фрезу можно с уверенностью использовать при выполнении различных работ: от сноса зданий и проходки туннелей до дноуглубительных работ и окончательной обработки поверхности.
  • Для работы в ограниченном пространстве ротационную фрезу можно вручную повернуть на 90 или 270 градусов. При добавлении дополнительного комплекта гидролиний ротационную фрезу можно поворачивать на 180 градусов для очистки узких траншей или работы на удалении от машины, чтобы повысить производительность.
  • С легкостью дробите материал, сохраняя устойчивость стены для более контролируемого сноса.
Повысьте эффективность и производительность благодаря встроенным технологиям

Повысьте эффективность и производительность благодаря встроенным технологиям

  • Не тратьте больше времени на розыск своих ковшей. Для некоторого навесного оборудования поддерживается отслеживание активов Cat.
  • Отслеживать местонахождение всего парка навесного оборудования и машин можно из единой точки. Навесное оборудование с функцией отслеживания можно просматривать с помощью приложения VisionLink®, как и оборудование с подпиской Product Link™.
  • Обеспечьте безопасность вашего имущества. При выходе за пределы заданного участка навесное оборудование с функцией отслеживания отправляет оповещение. От вас требуется лишь задать границы участка.

Характеристики продукции RC15

Масса 2447 фунты 1110 кг
Масса базовой машины 14–22 метр. тонны 14–22 метр. тонны
Тип крепления Крепление на пальцах, CPG, CW, S Крепление на пальцах, CPG, CW, S
Рабочее давление 5802 фунтов на кв. дюйм 400 бар
Частота вращения барабана 100 об/мин 100 об/мин
Диаметр вальца 23 дюймы 595 мм
Фиксированные резцы 44 44
Высота 50 дюймы 1270 мм
Поток масла 50 галл./мин 190 л/мин

Узнайте результаты сравнения RC15 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ротационная фреза Cat RC15

Ротационная фреза Cat дробит твердую породу

Ротационная фреза Cat работает рядом со зданием

Проверка зубьев ротационной фрезы

Ротационная фреза Cat измельчает камни

Ротационная фреза Cat RC15
Ротационная фреза Cat дробит твердую породу
Ротационная фреза Cat работает рядом со зданием
Проверка зубьев ротационной фрезы
Ротационная фреза Cat измельчает камни