Обзор
ПОЛУЧАЙТЕ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Cat® MineStar™ Fleet для подземных работ предоставляет данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры в режиме реального времени. Она автоматически записывает и отслеживает данные вверх и вниз по цепочке создания стоимости, предоставляя информацию, которая поможет вам определить, что работает, и исправить то, что не работает. Благодаря нашей запатентованной технологии высокоточного позиционирования под землей шахты могут точно отслеживать персонал и активы с точностью до метра. Это также предоставляет доступ к важной информации о циклах, позволяя лучше понять использование машины и общую эффективность работы. Двустороннее управление задачами в режиме реального времени предоставляет важные данные, которые положительно влияют на производительность и помогают оптимизировать все операции горной добычи.
Преимущества
Возможность отслеживания по GPS
Благодаря собственной технологии позиционирования, которая обеспечивает новый уровень точности отслеживания техники под землей.
Неизменно правильный план в нужное время
Просмотр производительности в реальном времени позволяет немедленно вносить изменения в проект и размещение техники.
Повышение коэффициента использования и оптимизация эффективности
Доступ к важной информации о циклах позволяет получить лучшее представление об использовании машины и общей эффективности работы.
Краткий обзор особенностей
- Предоставляет руководителям и диспетчерам площадки полный контроль над задачами благодаря динамическому изменению графиков во время смены, которое может быть передано непосредственно операторам через дисплей в кабине.
- Предоставляет возможность быстро менять график и переназначать оборудование по мере изменения эксплуатационных требований.
- Отслеживает все перемещения машин и материалов на участке, контролируя скорость машин, производительность оператора, оповещения о кодах неисправностей и многое другое.
- Анализирует вероятные сценарии для выбора наилучшего плана действий при изменении доступности оборудования.
- Предоставляет горнодобывающему предприятию обзор всех работ.
- Отслеживает каждую машину, позволяя горнодобывающей компании мгновенно просмотреть выполняемые работы и операторов.
- Собирает данные о сорте материала, местоположении, задержках и квалификации операторов, помогая горнодобывающим предприятиям улучшать управление данными и оптимизировать операции.
- Не зависит от платформ отчетности, таких как Power BI, Business Objects и т. д.
- Помогает горнодобывающим предприятиям лучше анализировать использование машин и общую эффективность операций; дает пользователям возможность активно предотвращать появление узких мест и повышать производительность.
- Обеспечивает гибкость для изменения назначений и ключевых показателей эффективности смены в режиме реального времени.
- Позволяет руководителям площадок просматривать операции и управлять критически важными областями, а также устранить бумажное управление планами и задачами смен.
- Повышает эффективность использования всех активов за счет управления задержками.
- Оптимизирует работу площадки для повышения эффективности и сравнительного анализа производительности, обеспечивая непрерывный сбор данных.
- Обеспечивает согласованность с управлением обрушением.
- Включает вентиляцию и пылеподавление по требованию, а также снижает расходы на электроэнергию.
- Связывает людей и машины в подземных условиях с помощью специального решения для отслеживания шахт и связи.
- Обеспечивает связь и отслеживание в одном решении с помощью единой аппаратной платформы.
- Снижает затраты, сокращает расходы на техническое обслуживание, прост в развертывании и управлении без привлечения специалистов.
- Предоставляет возможность использовать существующую сеть Wi-Fi.
- Использует активную сеть Wi-Fi, что обеспечивает динамическое позиционирование с помощью собственной системы позиционирования на частоте 5,8 ГГц.
- Обеспечивает отслеживание местоположения с точностью до метра и передачу данных через точку доступа MineStar либо просто отслеживание местоположения с помощью MineStar Bridge.
- Система разработана как часть системы Cat MineStar, которая используется и поддерживается на тысячах машин по всему миру.
- Беспрепятственно обменивается данными с другими технологиями Cat MineStar.
- Глубже интегрируется в инфраструктуру шахты и систему MineStar Command for Underground.
- Обеспечивает автоматическое назначение через интеграцию с Command.
- Система повышает слаженность и эффективность работы, что снижает расход топлива и количество выбросов.
- Система повышает эффективность использования машин, что снижает время простоя и потери топлива.
- Система объединяет технологии мониторинга состояния машин и анализа данных для обеспечения максимальной исправности и производительности активов, а также снижения количества отходов.