Технология смешивания природного газа Dynamic Gas Blending™

Преимущество этой динамической технологии в том, что она является наилучшим решением для наземного бурения, добычи и обслуживания скважин

По возможности используйте газ или, при необходимости, непрерывно производите заменитель газа. Динамическое смешивание газа (Dynamic Gas Blending™) Cat® оптимизировано для работы с топливом разного качества в любых условиях эксплуатации двигателя. Вы экономите топливо, сохраняете мощность дизельных модулей и динамические характеристики.

Уменьшение эксплуатационных расходов при соответствии нормам по выбросам с помощью одной технологии — звучит вдохновляюще, а это только начало!

Составьте новый баланс

Прибыльность...

  • Уменьшение расходов на топливо: до 70%* дизельного топлива заменяется газом.
  • Сохранение существующих интервалов технического обслуживания и срока службы деталей.
  • Улучшение работы дисплея и выполнения диагностики с помощью органов управления ADEM™ A4 и EMCP 4.4*.

...в сочетании с экологичностью

  • Возможность работать на промысловом газе вместо того, чтобы сжигать его.
  • Технология разработана с применением компонентов, сертифицированных по CSA.
  • На встроенных органах управления установлены параметры для обеспечения безопасности.
  • При применении комплекта для модернизации уровень выбросов будет оставаться неизменным и соответствовать требованиям сертификаций.

* Различается в зависимости от условий эксплуатации скважин

Воспользуйтесь всеми преимуществами

При необходимости модернизации используемого оборудования вы можете воспользоваться всеми преимуществами технологии динамического смешивания природного газа и получить выгоду от полного пакета услуг, включая предоставление полной гарантии и использование оригинальных деталей, поставляемых всемирной дилерской сетью Cat.

  • Установка компонентов с болтовым креплением.
  • Упаковка укомплектованных частей.
  • Простота выполнения заказа благодаря единому номеру комплекта по каталогу.

Универсальность

Технология динамического смешивания природного газа автоматически подстраивается под изменения в качестве поступающего топлива и давления, благодаря чему двигатель может работать с широким рядом типов топлива, от попутного газа до газифицированного СПГ.

  • Непрерывное управление замещением газа при всех переменных нагрузках для оптимизации экономии топлива.
  • Допустимо использование до 55 % инертных газов.
  • При перемещении оборудования и при изменении источника подачи газа повторная калибровка не требуется.

Обзор продукции для обслуживания скважин

  • Благодаря блоку управления двигателем ADEM A4 удается максимально увеличить замену, сохранив при этом производительность и соответствие требованиям стандартов на выбросы.
  • Сохранение уровня производительности дизельного двигателя при максимальном увеличении замещения при различной частоте вращения коленчатого вала и нагрузке.
  • Достижение максимальной замены и соответствие стандартам Tier 2 на выбросы загрязняющих веществ при использовании широкого ряда типов газообразного топлива без дополнительной калибровки.
  • Нейтрализатор для дизельных двигателей и глушитель предусмотрены для простоты и удобства установки.
  • Встроенные органы управления и программное оборудование разработаны с учетом обеспечения безопасности, надежности и долговечности.

Обзор продукции для бурения и добычи

Ваш дилер Cat поможет вам установить полный пакет или комплект для модернизации вашей генераторной установки. Благодаря использованию проверенных газовых двигателей без необходимости замены основных компонентов вы всегда можете воспользоваться всеми преимуществами технологии смешивания природного газа.

  • Органы управления системой дизельного и газового топлива способствуют максимальному увеличению объема замены, сохраняя при этом мощность и безопасность двигателя.
  • Сертифицированные комплекты для модернизации соответствуют оригинальным стандартам на выбросы загрязняющих веществ при использовании различных типов газообразного топлива.
  • Простота интеграции с оборудованием для управления буровыми установками для контроля состояния двигателя и процесса замены.

 

Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему дилеру

 

из

Комплект Cat для обновления двигателя с технологией динамического смешивания газа

Модернизируйте бензиновые и буровые двигатели для получения максимальной выгоды от сгорания топлива. Технология динамического смешивания природного газа непрерывно управляет замещением газа при любых переменных нагрузках для оптимизации экономии топлива.
 
из

Нефтегазовая продукция

Основные источники электроэнергии компании Caterpillar разработаны для обеспечения долговечности и низких эксплуатационных расходов. Они с 1930-х годов день за днем демонстрируют свои возможности на нефтегазовых месторождениях по всему миру.

Обзор продукции
Нефтегазовая продукция
Нефтегазовая продукция

Портал с технической информацией

На нашем портале с технической информацией вы найдете сравнения продукции, технические данные, размеры оборудования и т. д. Он был специально разработан для консультантов, архитекторов, инженеров и владельцев.

Узнать больше
Портал с технической информацией
Портал с технической информацией

Благодаря технологии динамического смешивания газа (Dynamic Gas Blending™) энергетические компании экономят 700 000 долларов США за 11 месяцев

Вы бы воспользовались возможностью сократить расходы на топливо и обеспечить соответствие требованиям стандартов на выбросы за счет перехода на универсальное топливное решение?

Читать полную историю
Комплект DGB™ установлен на генераторной установке 3512C SWN
Комплект DGB™ установлен на генераторной установке 3512C SWN