415-444, grävlastare, hydraulik

Fästen – Bakre grävaggregat 415-444, grävlastare, hydraulik

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
200.6 lb
91 kg
Bredd
14.1 tum
359 mm
Längd
24.2 tum
615 mm

Översikt

Öka maskinens mångsidighet och förbättra produktionen.

Översikt över funktionerna

Hydrauliskt cylinderlock

Hydrauliskt cylinderlock

Det hydrauliska cylinderlåset upprätthåller ett positivt tryck på skopsprinten, vilket säkerställer en konsekvent och tillförlitlig anslutning till ditt redskap.
Sekundärt lås

Sekundärt lås

Det sekundära låset är oberoende av cylindern och säkerställer anslutningen av redskapet till maskinen.
Visuell verifieringsindikator

Visuell verifieringsindikator

Tack vare den visuella verifieringsindikatorn kan föraren visuellt bekräfta att fästet har låst fast tillbehöret på rätt sätt inifrån hytten.

Produktspecifikation för 415-444, grävlastare, hydraulik

Vikt 200.6 lb 91 kg
Bredd 14.1 tum 359 mm
Längd 24.2 tum 615 mm
Total höjd 10.9 tum 276 mm
Sprintdiameter 45/50 mm (1,8/2 tum) 45/50 mm (1,8/2 tum)
Maskinklass 450 Grävlastare 450 Grävlastare
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Fabriksmonterad Fabriksmonterad

Jämför 415-444, grävlastare, hydraulik med produkter som ofta jämförs.