| Kompatibilitet | L150 – L180 L150 – L180 |
| Vikt | 1680 lb 762 kg |
VCE-fäste 966M VCE
Begär en offert Hitta återförsäljareHuvudspecifikationer
- Kompatibilitet
- L150 – L180
- L150 – L180
- Vikt
- 1680 lb
- 762 kg
Översikt
Med Cat® VCE-kopplingssystemet uppfyller du kraven i ISO 23727:2009, får kompatibilitet med många olika tillbehör och bättre
Översikt över funktionerna
<li>Den statiska tipplasten är 2 % bättre och brytkraften är 4 % bättre än hos tredjeparts- eller OEM-kopplingar.</li>
<li>Kopplingens vikt och förskjutning är också reducerad.</li>
</ul>
<li>Allt finns på en plats – från tandspets till kylare – hos din lokala Cat-återförsäljare.</li>
<li>Kopplingen kompletteras av en serie VCE-kompatibla skopor och tillbehör som är optimerade för Cat-lastare.</li>
</ul>
Jämför 966M VCE med produkter som ofta jämförs.
Fäste – Lastare
966M VCE
Vald
- Kompatibilitet
- L150 – L180
- L150 – L180
- Vikt
- 1680 lb
- 762 kg
Fäste – Lastare
950M/962M VCE
- Kompatibilitet
- L90 – L120
- L90 – L120
- Vikt
- 1010 lb
- 458 kg
Fäste – Lastare
972M VCE
- Kompatibilitet
- L150 – L180
- L150 – L180
- Vikt
- 1680 lb
- 762 kg