C18 Integrerad bränsletankbas

C18 Integrerad bränsletankbas Elkraft: Bränsletankar för generator

Begär en offert Hitta återförsäljare

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Huvudfunktioner

  • Tankens konstruktion tar hänsyn till termisk expansion av bränslet
  • Inbyggd dieseltank i generatoraggregatets bas
  • Direktavläst nivåmätare
  • Mätstickor placerade så att de inte fångar upp sediment i bränslet
  • Mätstickor för bränslematning och retur separeras av en inre klaff för att förhindra att uppvärmt returbränsle återcirkuleras
  • Bränslepåfyllning – 76,2 mm (3 tum) låsbart lock
  • Tankar läcktestas vid 31 kPa (4,5 psi)
  • Kraftiga stålförstärkningar för lyftpaketet
  • Polyesterpulverlack – Glansig svart yta
  • Primärtankar är försedda med kundanslutningar för fjärrpåfyllning, retur och ventilation
  • Lutande tanköverdel håller kvar spill av kylvätska, olja och bränsle
  • Tankens nedre del lutar in mot mitten för bränsleavtappning
  • Bakre åtkomst till rörområde
Cat

Tankar med enkelväggar

  • Konstruktion med enkelväggar
  • Kraftig konstruktion 6 mm (0,24 tum) stålplåtar med sidokanaler och 4 mm (0,16 tum) stålplåtar i tanken
  • Standard för öppna och inkapslade (hög omgivningstemperatur och ljuddämpade) generatoraggregat
Cat

Tankar med dubbelväggar

  • Sekundär inkapsling – öppen topp
  • Svetsad stålkonstruktion för minst 110 % av primärtankens kapacitet (total inkapsling av vätskor)
  • Kraftig konstruktion 6 mm (0,24 tum) stålplåtar med sidokanaler och 4 mm (0,16 tum) stålplåtar i tanken
  • Tillval för inkapslade (hög omgivningstemperatur och ljuddämpade) generatoraggregat
Cat

Tillval

  • Manuell bränsleöverföringspump
  • Larm för låg bränslenivå
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Bränsletankbas

Bränsletankbas

Se aktuella erbjudanden för  C18 Integrerad bränsletankbas

Visa fler erbjudanden